街路照明アーキテクチャに持続可能性と効率をもたらすために設計された新しいモーション センサです。最大 15 m の検知ゾーンと強力な赤外線検知機能を持つ LUMAWISE Motion は、過酷な環境でも道を明るく照らすことができます。LUMAWISE Motion は、新規および既存の照明器具との相互運用性に優れ、幅広いコンポーネントやシステムに適合しています。

2 ノード アーキテクチャを使用した革新的なモーション センサ ソリューション
LUMAWISE Motion センサは街路照明用に設計されており、エネルギー効率、安全性、セキュリティのためのスマート ソリューションを提供します。動きが検知されないときは照明器具を暗くし、動きが検知されると自動的に明るくすることで、エネルギーを節約します。さまざまなバージョンが用意されている LUMAWISE Motion は、Zhaga-D4i と 0 ~ 10 V エコシステムの両方に適合しており、既存のシステムを簡単にアップグレードできます。市場をリードする 30 x 6 m の検知ゾーンと、長方形や円形の検知パターンなどのカスタマイズ可能なオプションを備えた LUMAWISE Motion センサは、あらゆる照明器具をスマート照明ソリューションに変える最も簡単な方法です。
製品ポートフォリオ
街路照明用に設計されており、動きへの反応を維持したまま照明器具を暗くすることでエネルギーを節約します。このプログラム可能なバージョンでは、輝度レベル、オン時間、環境光の閾値をカスタマイズできます。また、検知ゾーン レンズを長方形と円形から選択できます。
LUMAWISE Motion センサ ロジック出力は、街路照明用に特別に設計された TE の定評のある LUMAWISE Motion センサのアナログ バージョンです。動きの検知を示す高信号を NLC に提供します。長方形と円形の検知パターンが用意されており、さまざまな街路照明用途に対応できる柔軟性があります。
LUMAWISE Motion は、街路照明用に設計されたモーション センサです。このプラガブル デバイスは、アップグレードしやすいように標準の Zhaga 仕様書 18 インタフェースを備えています。また、市場をリードする 30 x 6 m の検知ゾーンを提供します。
製品の特長
標準 | プログラム可能 | ロジック出力 | |
5 m での検知ゾーン | 30 m x 6 m の長方形または直径 10 m の円 | 30 m x 6 m の長方形または直径 10 m の円 | 30 m x 6 m の長方形または直径 10 m の円 |
Zhaga 認定 | Zhaga D4i、仕様書 18 | Zhaga D4i、仕様書 18 | 該当なし |
信号出力 | パート 303 に準拠した DALI-2 |
パート 303 に準拠した DALI-2 | オープン ドレイン (モーション) 0 ~ 3.3 V アナログ (照明レベル) |
レンズ | 円形 (10 m)、長方形 (30 x 6 m) | 円形 (10 m)、長方形 (30 x 6 m) | 円形 (10 m)、長方形 (30 x 6 m) |
取り付け高さ | 5 ~ 12 m | 5 ~ 12 m | 5 ~ 12 m |
レンズ マスク | 2396399-1 | 2396399-1 | 2396399-1 |
昼間/夜間閾値 | ルクス 18 オフ/35 オン (-1)、ルクス 35 オフ/18 オン (-2)、ルクス 20 オフ / 20 オン (-3) | MB2 を介してプログラム可能 | ルクス 250 オフ/250 オン |
ユーザ構成可能 | 該当なし | 昼間/夜間閾値レベル、オン時間、調光レベル | 該当なし |
電気的性質 | バス給電、代表値 6 ~ 8 mA (IEC 62386 に準拠) | バス給電、代表値 6 ~ 8 mA (IEC 62386 に準拠) | 10 ~ 24 VDC 入力、<50 mW |
規格 | IEC 62386 パート 101、103、303、DiiA パート 351、CE マーク、IEC 61347-1、-11 | IEC 62386 パート 101、103、303、DiiA パート 351、CE マーク、IEC 61347-1、-11 |
UL773 |
動作環境 | -40°C ~ 65°C、IP66、IP68 | -40°C ~ 65°C、IP66、IP68 |
-40°C ~ 65°C、IP66、IP68 |
機械的性質 | 高さ 42 mm x 直径 79.7 mm、IK07 | 高さ 42 mm x 直径 79.7 mm、IK07 | 高さ 42 mm x 直径 79.7 mm、IK07 |
用途
- 街路照明および区域照明
- 自転車道および歩道の照明
- 駐車場およびガレージ
- 自動車販売店
- ハイベイ照明
- 太陽光照明
街路照明の効率を高めるよう設計された ANSI モーション センサをご覧ください。15 m の検知範囲と堅牢な赤外線検知を備えた LUMAWISE Motion ロジック出力は、道を照らすように設計されています。さまざまなコンポーネントやシステムに適合しており、幅広い相互運用性を提供するために新しい照明器具と既存の照明器具のどちらにもシームレスに組み込むことができます。