信頼性の高い通信を実現する設計
インダストリアル RJ45 コネクタは、産業用途でのイーサネット ネットワーキング用に設計された角形データ コネクタです。データ速度 10/100 Mbps および 1 Gbps をサポートします。イーサネット マグネットが個別部品となっているため、EMC および過電圧に対して最適化されたイーサネット ポート レイアウトをカスタマイズできます。すべてのイーサネット磁気部品は SMD であり、リフローはんだ付け可能です。TE のフィールドインストラブル ケーブル コネクタは、2 ペア (10/100 Mbps) および 4 ペア (1 G/10 Gbps) ケーブルに対応し、Cat5e、Cat6、Cat6A 性能をサポートします。自動ワイヤ切断機能を備え、工具不要で取り付け可能な設計のため、高品質の接続を確立し、取り付け時間を短縮できます。
信頼できる通信スタンダード。 当社の RJ45 製品ラインナップには、幅広い種類のフォーム ファクタ、RJ45 ジャック、イーサネット磁気部品、現場での取り付けが可能なケーブル コネクタがあり、Power over Ethernet (PoE)、PoE+、PoE++ (IEEE802.3at および IEEE802.3bt) もサポートします。スクロール ダウンして、TE の製品およびソリューションの詳細をご覧ください。 当社の POLAMCO 高速 RJ45 コネクタ システムは 360 度全体の EMC および機械的保護を備えた MIL-DTL-38999 および 26482 シリーズ III 派生の金属シェルを採用しています。また、高速データ接続の要件を満たすように設計されています。
FAQ
RJ45 コネクタとは何ですか?
RJ45 コネクタは、主にイーサネット接続に使用される角形のコネクタ タイプです。RJ45 コネクタはポイント間接続に使用されます。初期のシステムでは同軸ケーブルの実装が主流でした。コネクタにはさまざまなバリエーションとフォーム ファクタがあり、シールド/非シールド、10/100 Mbps および 1 Gbps/10 Gbps、オフィス グレード/産業グレード、ストレート/角度付き、IP20 および IP67、オーバーモールドおよびフィールド インストラブル ケーブル コネクタ、PCB バリエーション ストレート、マグネット一体型といった種類が用意されています。
RJ11 と RJ45 の違いは何ですか?
RJ11 は、RJ45 (8 端子) を小型化した 4 端子コネクタです。RJ11 は電話機や電話ヘッドセットの接続に使用されることが多く、イーサネットでは使用されません。イーサネット用の標準的な主要コネクタは RJ45 となります。
CAT5 コネクタと CAT6A コネクタは同じものですか?
イーサネット ケーブルの性能は、カテゴリ マーキングに関連します。CAT5 はケーブルの帯域幅が 125 MHz であり、最大 1 Gbps のイーサネット データ速度に対応することを意味します。CAT6A はケーブルの帯域幅が 500 MHz であり、最大 10 Gbps のイーサネット データ速度に対応することを意味します。イーサネット コネクタの規格は、システムでのエンドツーエンドの最大性能を保証するケーブル規格と同じものを選択する必要があります。
RJ45 コネクタ を使用するケーブルはどれですか?
2 ペア (4 線) のイーサネット ケーブルは、通常は 10/100 Mbps のデータ速度に使用されますが、4 ペア (8 線) ケーブルは 1/10 Gbps のデータ速度に使用されます。ケーブルのカテゴリ規格が、必要とする帯域幅およびデータ速度に対応する適切な値のものを選択してください。
インダストリアル RJ45 ジャックとは
特長
- 30 マイクロインチの金めっき
- LCP 製
- 産業用温度範囲 -45°C ~ +85°C
- リフローはんだ付けに対応
- 3 ワイヤ チョーク
- 10/100 Mbps および 1 Gbps のデータ速度
- 1x1、2x1、1x2 のフォーム ファクタ (LED オプションあり)
- PoE、PoE+、PoE++ をサポート
特長
- 高キュリー温度のマグネット、耐熱材料 (LCP)、3 マイクロインチ金めっき端子に基づく優れた信頼性
- 金めっき端子による耐腐食性
- 温度の観点から制限するのではなく、工場現場での用途に対応した産業用温度範囲
- 3 ワイヤ チョークを使用することで、卓越した伝送特性を実現し、コイルの飽和を最小限に抑え、伝送エラーを低減 (PoE と信号間の干渉なし)
- 機器の生産に必要なはんだ工程が 1 つしかなく、加工性が向上
- 実装形式にはテープ、リール、トレイ入りがあり、お客様の生産状況に応じて最適化した実装が可能
インダストリアル RJ45 モジュラ ジャック
TE Connectivity (TE) のマグネットなし RJ45 モジュラ ジャック製品群 は、当社のディスクリート磁気製品ラインと併用できるエントリーレベルの製品群が加わることで、RJ45 コネクタのラインナップを補完します。最新のジャックは IEC 60603-7-1 規格および IEC 60603-7-3 規格に準拠しており、産業用温度範囲に対応しています。また、10/100 Mbps および 1 Gbps の速度レート、1x1、1x2、2x1 のバリエーション (LED あり/なし) が用意されています。これらのコネクタは、リフローはんだ付け機能を備えたスルーホール技術 (THT) に対応しています。
特長
- コネクタの耐久性と長寿命による信頼性とコスト削減
- TE の製品は、JEDEC J-STD-020D 規格に準拠したリフローはんだ付けが可能
- 拡張温度範囲は、標準温度 (0°C〜 70°C) 範囲の制約がある産業機器の要件に対応
特長
- 産業機器の要件に適合
- 広い温度範囲 -40°C ~ +85°C
- リフロー ピン イン ペーストはんだ付け


インダストリアル RJ45 フィールドインストラブル ケーブル コネクタ
特長
- 工具不要で取り付け可能
- 産業用温度範囲 -45°C ~ +85°C
- 自動ワイヤ切断機能
- 10/100 Mbps および 1/10 Gbps のデータ速度
- 最大 3 回の再使用が可能
特長
- 自動ワイヤ切断機能を備え、工具不要で取り付け可能な設計のため、取り付け時間を短縮
- 一般的なすべての電線サイズに対応するため、在庫要件を低減可能
- 接続品質が重要となる過酷な環境下の用途で使用可能な堅牢な設計
- 温度の観点から制限するのではなく、工場現場での用途に対応した産業用温度範囲
- 最大 3 回の再使用が可能であり、産業用ビルディングの改修時、または接続上の問題が生じた場合に製品を再使用可能

インダストリアル イーサネット部品
特長
- SMD
- 10/100 Mbps および 1 Gbps のデータ速度
- PoE および PoE+ をサポート
- 1、2、4 ポート搭載バージョン
- リフローはんだ付けに対応
特長
- 機器の生産に必要なはんだ工程が 1 つのみ
- ドロップイン交換が可能であり、TE コネクタを使用するように製品を再設計する必要なし

TE の製品について
産業用途では、耐腐食性があり、高温に対応し、取り扱い、衝撃、振動、塵埃、湿気に耐えうる堅牢性を兼ね備えたコネクティビティ ソリューションが必要とされます。TE のインダストリアル イーサネット ソリューションは、こうした厳しい環境を考慮して設計されています。各製品は最大 85°C の高温にも耐え、衝撃および振動要件に対応するよう最適化された設計であり、30 マイクロインチの金めっき層により、端子の耐腐食性を実現しています。幅広い種類の製品でありながら、すべてリフローはんだ付けが可能であり、機器の製造時に何度もはんだ付け工程を繰り返す必要がありません。
ケーブル結線にも、堅牢な産業グレードの製品が必要です。TE 製品は短時間で容易に取り付け可能であり、1 つの製品がほぼすべてのケーブル タイプに対応します。また、接続が不適切だった場合にも再使用できるように設計されています。接続そのものには、大きな衝撃や振動を受けた場合も、ごくわずかな停止も生じない安定性が求められます。さらに、TE の Variant 1 および Variant 14 シリーズ コネクタは、IP67 グレード ソリューションも必要とするお客様向けに設計されています。
用途
- コントロール キャビネット
- ロボット
- モータ/モータ制御
- 産業用機械
- PLC
- その他さまざまな用途におけるインダストリアル イーサネットの設置

当社の POLAMCO RJ45 コネクタについて知る
特長
- さまざまな用途で使用できるアルミニウム、青銅、ステンレス鋼のシェル
- 溶剤や埃の多い環境のために IP 68 に準拠して密閉済み
- 衝撃、振動、力学的衝突に対する優れた保護
- 38999 および 26482 スタイルの極性シェル、高速かつ安全な結合
Polamco プラグ
特長
- キットに RJ45 コネクタを同梱、他のコンポーネントは不要
- シールド済み RJ45 プラグから 38999 スタイル シェルまで完全に接地
- ケーブル保持 100N を超える軸力
- 着脱可能なプラグ
- 総金属構造
- 低背 43 mm の全長
- 温度定格: -40°C / +120°C
- データ伝送:
- 10 BaseT、100 BaseTX、1000 BaseT および
- 10,000 BaseT ネットワーク (最大 10 Gb)
- 6 つすべての 38999 および 26482 スタイル キー溝方向を利用可能、さらに 4 つのインサート方向によって合計 24 の構成を実現
Polamco リセプタクル
特長
- 過酷な環境に耐える組み立て済み一体型設計
- 内部アース フィンガによって優れた導通を確保
- 絶縁 (接地なし) オプションをご用意
- リセプタクル シェル内に背面ジャックを装備
- 組み立て工具は不要