0.8 mm 低背型 IDC コネクタ システム

0.8 mm 低背型 IDC コネクタは、便利な圧接 (IDC) 端子を備えた狭ピッチ電線対基板コネクタに対する業界のニーズを満たしており、デバイスを介して信号または低電力を転送する必要がある、スペースが限られた用途で使用できます。

0.8mm

省スペース、低背型設計

IDC

便利な圧接ケーブル端子

Fast

他社をしのぐ低価格と短納期

製品特徴

  • コンパクトな 0.8 mm のピッチ
  • 便利な IDC ケーブル端子
  • 定格電流: 1 A
  • 耐熱性プラスチック
  • UL94V-0
  • 金めっきオプションを選択可能

用途

  • モノのインターネット (IoT): セキュリティ システム、小型家電、スマート メータ、自動販売機
  • データ通信: サーバ、スイッチ、モデム
  • コンシューマ デバイス
  • 自動車: 制御ユニット、インフォテインメント システム
  • 医療: 患者監視
  • インダストリアル オートメーション