![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-sim-group.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
デバイスのサイズ設定の汎用性が向上
TE が提供する超薄型 Micro SIM コネクタは、最終製品のコストとサイズを削減しながら効率向上も可能にする、高度なハードウェア ソリューションです。この次世代製品は、PCB (プリント基板) 全体をダウンサイジングさせるとともに、デバイスのサイズ設定と用途において大きな汎用性をもたらします。TE は、サプライ チェーンのあらゆる階層のお客様に対して、具体的な製品設計ニーズに合わせて設計された耐久性のある高品質な SIM コネクタ技術を提供することに専念しています。各 SIM コネクタは、スケーラブルでコスト効率が高く、品質が実証された工程で製造されています。
製品の特長
Micro SIM コネクタ
- 超薄型
- 2 通りの位置決め方法に対応
- カード検出スイッチ
- 機能強化により、SIM の誤挿入を防止
適用事例
Micro SIM コネクタ
- 携帯電話
- タブレット端末
- ウルトラポータブル デバイス
- ノートパソコン
- パーソナル GPS
- サーバ
SIM (加入者識別モジュール) および UIM (ユニバーサル識別モジュール) カードは、課金・セキュリティ・番号保存などを目的として、さまざまなモバイル用途で広く普及しています。SIM カードのパラメーターは、ISO・ETSI・GSM の各規格によって定められています。
このコネクタは、高さが1.24mmから1.18mmに短縮され、このタイプの製品としては市場で最も低背型のコネクタに数えられます。
- I/Oカード製品担当マネジャー, 日本
![1.18 Micro SIM](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Pull Quote images/sim-1-18-push-pull-card-pullQuote-1024x500.jpg)