![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-2mm-amp-ct.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMP CT コネクタ シリーズ
TE の AMP CT ダブルロックプレートは、広範な製品群で構成されており、幅広い産業用途に対応します。自動ハーネス製造システムは、3 タイプ (MT コネクタ、MT AMP-IN 垂直コネクタ、MT AMP-IN 水平コネクタ) の 2 mm のピッチ コネクタを特徴とする丸ピンを使用した多様なハーネス スタイルを提供します。ハーネスは、任意の 6 種類の構成で組み立てることができます。少量生産向けのハンド ツールから、中量から大量生産向けの高速自動圧着装置まで、さまざまなハーネス製造装置が用意されています。AMP 高速自動圧着装置は扱いやすく、ハーネス スタイルの変更に合わせて機器内部の部品を交換するという面倒な作業は必要ありません。
製品の特長
2 mm AMP CT コネクタ
- 2 種類の結線方法: IDC、圧着
- ボード上での自己保持に対応したキンク オプション
- IDC AWG 24 ~ 28
- 圧着 AWG 22 ~ 30
- RoHS 準拠
- UL、ファイル番号 E28476 のコンポーネント プログラム
- CSA、ファイル番号 LR 7189-133
2-15
1 列コネクタのポジション サイズの範囲
16-30
2 列コネクタのポジション サイズの範囲
各種用途
2 mm AMP CT コネクタ
- 事務機器
- 産業用機械
- パソコン
- プリンタ
- オーディオ
- 空調
- 照明器具
- 信号または電力を伝送する設備全般
AMP CT コネクタは小型の電線対基板および電線対電線相互接続ソリューションであり、ハーネス製造能力において実証された性能を持ちます。少量生産向けのハンド ツールから、中量から大量生産向けの高速自動圧着装置まで、さまざまなハーネス製造装置が用意されています。AMP 高速自動圧着装置は扱いやすく、ハーネス スタイルの変更に合わせて機器内部の部品を交換するという面倒な作業は必要ありません。また、圧着とマス ターミネーション (MT) の 2 種類のハウジングが用意されており、どちらも絶縁変位端子が事前装填されています。ボックス ヘッダまたはシュラウド付きヘッダは、嵌合/抜去時のスクーピングに対して高い耐性があります。
![マス ターミネーション (MT) コネクタ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mass-terminal-mt-connector.jpg)
![クリンプ コンタクト](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-contact.jpg)
![圧着ハウジング](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-housing.jpg)
![2 列ヘッダ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-dual-row.jpg)
2 mm AMP CT コネクタ
製品ライン オプション
-
マス ターミネーション (MT) コネクタ
ケーブル側のハウジングに IDC 端子 (AWG 24 ~ 28) が装填済み
-
クリンプ コンタクト
圧着ハウジングに装填する端子 (AWG 22 ~ 30)
-
圧着ハウジング
ケーブル側のハウジングにクリンプ コンタクトを装填する必要あり
-
1 列のポスト ヘッダ
ボード側のポスト ヘッダは、MT または圧着ハウジングと嵌合します。1 列ポスト ヘッダには、2 ~ 15 ポジションのライト アングルおよび垂直の構成が用意されています。サーフェス マウントおよびスルーホール仕様が用意されています。パネル取付けおよびフリー ハンギングの各構成が用意されています。
-
二重行のポスト ヘッダ
ボード側のポスト ヘッダは、固定ホルダおよび嵌合ハウジングで使用する必要があります。 2 列のポスト ヘッダは、16 ~ 30 ポジションの直角および垂直の各構成が用意されています。 サーフェス マウントおよびスルーホール仕様が用意されています。