![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/story-hero-rendition/in-ac-dynamic-series-storyhero.jpg)
信頼性の高いデバイス接続
ダイナミック シリーズ信号コネクタに対応 – TE の信号線用の堅牢なコネクタ ファミリは、電線対基板および電線対電線のどちらの用途にも対応しています。
ダイナミック シリーズが違いを生み出します。 当社の信号コネクタはお客様を成功に導くことに重点を置いて開発されており、お客様とユーザにとって効率的かつ信頼性の高いデバイス接続ソリューションを実現します。耐振動性と耐衝撃性、またクリック音によるインテリジェントなロック システムと独自の端子設計によりお客様の用途でのダウンタイムが最小限に抑えられるため、効率と耐用年数の長さが向上します。当社では電線対基板および電線対電線製品の広範なポートフォリオを提供しているため、設計の柔軟性が促進されます。また、TH タイプと SMT タイプ、またクリンプ タイプとスプリング クランプ タイプが用意されているため、個別のニーズにも対応しています。
信号の概要
ピッチ [mm] | 2.0 |
2.5 | 3.5 |
2.5 | 3.81 | 5.08 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-3100 | D-3200 | D-3950 |
結線 | クリンプ | クリンプ | スプリング クランプ | クリンプ | クリンプ | クリンプ | スプリング クランプ |
電流 [A/UL] | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 14.5 |
定格電圧 [V/UL] | 125 | 250 | 150 | 250 | 250 | 600 | 600 |
電線対基板 | x |
x | x | x | x | x | x |
基板対基板 | x | x | - | x | x | x | - |
ダイナミック FMLB コネクタ
First Mate Last Break
TE Connectivity (TE) の DEUTSCH FMLB シリーズ コネクタは、航空宇宙関連の製造業者向け製品で、宇宙の用途に特化して設計されています。電源接続が確立される前にアースが確立されて電源接続が断たれるまでアース接続が維持されることで、安全性が高まります。
D-3000 FMLB 5.08 mm オプションは信号レベル回路から最大 15A の電源回路接続までの FMLB ソリューションを提供します。すべて耐久性を高めた産業用パッケージに含まれています。振動や機械的衝撃に耐える IP20 認定済みの製品です。0.38μm 金めっき端子によって高い導電率を約束します。複数の接点によって非常に安定した電気的および機械的の接続を実現し、金めっき端子が低挿入力を可能にしています。