ブラインド 嵌合 充電コネクタ

当社のブラインド 嵌合 充電コネクタは、倉庫環境で一般的に使用される小型移動ロボットと自動運転車での使用を目的としています。自律移動ロボット (AMR) は、現在、主に自動倉庫の領域でのマテリアル ハンドリング (ピッキング、移動、保管、仕分け) に使用されています。充電コネクタには最大 8 信号接触の 2 および 3 電源接触オプションがあり、施工を容易にして再作業サイクル回数を低減します。

ブラインド メイト 嵌合 充電コネクタのリーフレット

ブラインド メイト 嵌合 充電コネクタのリーフレット

利点

  • 高嵌合回数に対応
  • さまざまな構成、データ、センシングをサポートするモジュラ ソリューション
  • 組み立てが容易で堅牢な、電源端子 (3極 のみ)
  • 不整列公差機能を最大化するフローティング パネル取り付け設計
  • UL 1977 で UL 認可済み

高サイクル寿命を実現する堅牢な設計

  • 12,000 回以上の嵌合回数に耐える設計
  • 低挿入力の電源接触
  • スプリング プローブ信号端子
  • ブラインド メイト機能
  • x 方向に +/-15 mm 以上、y 方向に +/-10 mm 以上の不整列に対応
  • z 方向 (嵌合) に約 +/-5°

接続の柔軟性

  • 2 & 3 電源接触オプション
  • 最大 50 A、最大 125 V
  • 最大 100 V で回路ごとに最大 40 A
  • 10 または 8 AWG より線の銅線ワイヤに結線
  • 接地、2 つのバッテリー ストリングを別々に充電できるシステムやそれを必要とする用途に使用される、組み立てが容易で頑丈な接点
  • 再作業の際の安全性を高めるタッチセーフの接点

最大 8 信号端子

  • 回路ごとに最大 0.5 A
  • 22 ~ 30 AWG より線に結線
  • 施工を容易にして再作業サイクル時間を低減する後部プラガブル インタフェース
  • 高サイクル寿命を実現するスプリング プローブ接点
  • 信号端子嵌合にミニ ユニバーサル MATE-N-LOK II コネクタ接続部を利用
-

注目の製品

2390328-1

電源接触、ソケット、圧着

 

2390329-1

電源接触、ピン、圧着

 

2399991-1

2 パワー + 8 信号ロボット取り付けコネクタ キット

 

2399992-1

2 パワー + 8 信号充電器ドッキング コネクタ キット

 

2400405-1

3 パワー + 8 信号ロボット取り付けコネクタ キット

 

2400406-1

3 パワー + 8 信号充電器ドッキング コネクタ キット

 

-

注目の用途

  • 自律移動ロボット/無人搬送車 (AMR/AGV) 用の充電
  • ブラインド 嵌合 バッテリー充電
  • ホスピタリティ
  • 産業用
  • 医療
  • 小売