![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast2.5 connectors header 2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高スループット RAST 2.5 PCB コネクタ
AMP DUOPLUG 2.5 コネクタ システムは、RAST 2.5 規格準拠を目的として設計された電線対基板ソリューションです。このコネクタは、被覆除去や圧着を必要とせずに大量の電線を結線できる圧接 (IDC) を採用しています。TE のカスタム適用工具でオプションのマーキングと切断ユニットを使用することにより、RAST 規格準拠のカラーとキーイングを実現できます。これらの自動および半自動のツーリング製品は、複雑なワイヤ ハーネス レイアウトの結線と大量の電線結線に対応しています。AMP DUOPLUG 2.5 コネクタは、エッジへの直接取り付けまたは RAST 2.5 PCB ヘッダを使用した間接取り付けによって PCB (プリント基板) に実装できます。これらのコネクタの用途として、アプライアンス、民生機器、輸送機器などがあります。
![AMP DUOPLUG 2.5 コネクタ システム](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/amp-duplog-2.5-connector-system.jpg)
利点
極間 (mm) | 2.5 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +110 |
最大定格電流 (A) | 2 | 電線サイズ (AWG) | 24-22 |
定格電圧 (V) | 63, 250 | 極数 | 3-20 |
IEC 60695-2-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0、V-2 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、VDE | 対応する構成 | 電線対基板 |