RAST 2.5 タブ ヘッダ

RAST 2.5 規格に適合する PCB コネクタ

垂直スルー ホール テクノロジを搭載した RAST 2.5 規格適合の PCB コネクタは、錫メッキまたは銀メッキ、外部ロックまたは内部ロックのオプションがあります。 RAST 2.5 規格に適合する PCB コネクタには幅広いオプションが用意されており、UL94-V0、IEC 60335-1 (GWT 750°C) をはじめ、UL、VDE、CQC 適合証明書など、ほぼすべての産業機器および家電製品向け安全基準に適合しています。これらの製品は最適化された製品と柔軟なソリューションのポートフォリオを拡大しており、特に電線対基板接続や大型家電製品の制御ユニットといった用途に理想的です。どちらのモデルにも錫メッキまたは銀メッキがあり、お客様のコスト削減のニーズに応じて各色および各種嵌合キー構成が用意されています。RAST 2.5 規格に適合する 2.5 mm ピッチ PCB コネクタには、3 ~ 15 ポジション、1 種類の設置レイアウト、内部および外部ロック タイプがあります。

主な特長

  • RAST 2.5 規格適合設計
  • 錫または銀メッキ
  • 3 ~ 15 ポジション
  • 複数の色をご用意
  • 内部および外部ロック
  • UL/VDE/CQC 承認
  • UL 94 V0 および GWT 750°C 無炎に準拠
  • 完全装着または選択装着のオプション

用途

  • フロント ローディングの洗濯機
  • 食洗機
  • 電子レンジ
  • 冷蔵庫