![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Tabs connectors headers2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
RAST 5 ヘッダ
RAST 5 規格に適合する PCB コネクタ
RAST 規格に適合する TE の PCB コネクタ には幅広いオプションが用意されており、UL94-V0、IEC 60335-1 (GWT 750°C) をはじめ、UL、VDE、CQC 適合証明書など、ほぼすべての産業機器および家電製品向け安全基準に適合しています。これらの製品は最適化された製品と柔軟なソリューションのポートフォリオを拡大しており、特に電線対基板接続や大型家電製品の制御ユニットといった用途に理想的です。どちらのモデルにも錫メッキまたは銀メッキがあり、お客様のコスト削減のニーズに応じて各色および各種嵌合キー構成が用意されています。RAST 5 規格に適合する 5 mm ピッチ PCB コネクタには、2 ~ 8 ポジションおよび 3 種類の設置レイアウトがあります。
16A
錫メッキ定格電流
20A
銀メッキ定格電流
250
V AC 定格電圧
主な特長
- RAST 5 規格適合設計
- 錫/銀メッキ 3 2 ~ 8 ポジション
- 複数の色をご用意
- 設置レイアウト 3 種類
- 嵌合キー、ラッチ機能、分極の豊富な構成
- UL/VDE/CQC 承認
- UL 94 V0 および GWT 750°C 無炎に準拠
用途
- フロント ローディングの洗濯機
- 食洗機
- 電子レンジ
- 冷蔵庫