MCP ハイブリッド同軸コネクタ
MCP ハイブリッド同軸コネクタは、既存の非防水型 MCP コネクタを利用して最大 9 GHz の同軸データ接続と 9 極の信号/電力 MCON 1.2 CB 端子を提供し、トラックやバスに高解像度カメラを搭載する場合に役立ちます。
MCP ハイブリッド同軸コネクタ
MCP ハウジングを持つ非防水のファイアウォール/バルクヘッド パススルー用途向けに設計された MCP ハイブリッド同軸コネクタは、車両のフロントおよびリア カメラを接続するためにトラックやバス内のファイアウォールを通過しなければならない場合に特によく使用されています。
この産業用コネクタは、業界で認められた幅広く使用可能な MCON 1.2 クリーン ボディ (CB) 端子と TE の MATEax 端子を利用して、信頼できる品質および性能と自己終端機能を提供します。既存のファイアウォール フレーム内で組み立てやすいように設計されており、車両設計のアップグレードにかかる費用と時間を節約できます。データと電力の両方を 1 本の同軸接続で提供するハイブリッド設計は、設計の柔軟性を向上させ、省スペース化に役立ちます。
製品の特長
- 既存のファイアウォール フレームに組み込みやすい
- 現行のカメラはもちろん、将来登場する高解像度カメラの接続にも使用可能
- RTK031、RG174、RTK044 ケーブル タイプをサポートする小型同軸端子、MATEax を使用
- 最大 9 極の信号および低電力 MCON 1.2 CB 端子 (最大 17 A) による信頼性の高い性能と容易な結線
- ハイブリッド設計による柔軟性と省スペース性を兼ね備えている
用途
AMP MCP ハイブリッド同軸コネクタは、車両のキャビンやシャーシで使用できます。
キャビン内用途: | シャーシ用途: |
---|---|
|
|
産業および商業輸送向けのデータ コネクティビティ ポートフォリオ