同軸端子による省スペースと軽量化
同軸端子は、コネクタ内でシールド保護されており、用途回路で必要な RF 性能を発揮します。個別の同軸またはシールド加工済みコネクタを使用した場合と比較すると、コネクタ内の同軸端子では、交差嵌合の問題が発生することなく、スペースと重量を節約できます。複数の同軸端子を 1 つのコネクタにまとめて、特殊な信号ニーズに対応することが可能です。
同軸端子は、コネクタ内でシールド保護されており、用途回路で必要な RF 性能を発揮します。個別の同軸またはシールド加工済みコネクタを使用した場合と比較すると、コネクタ内の同軸端子では、交差嵌合の問題が発生することなく、スペースと重量を節約できます。複数の同軸端子を 1 つのコネクタにまとめて、特殊な信号ニーズに対応することが可能です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。