LED および HID 照明器具用の高度な端子台
LUMAWISE 電源入力端子台は、LED 屋外照明器具や、LED 照明器具に急速に移行しつつある HPS (高圧ナトリウム) や MHL (メタル ハライド ランプ) などの HID (高輝度放電) 照明器具に使われている従来の端子台に代わる、高度に設計された独自のワイヤ結線を実現します。TE の革新的な設計は、パワー エントリのアルミニウム ラグねじ接続をライジング バイス クランプねじ接続に置き換え、クイック コネクト タブおよびリセプタクル ワイヤ接続をレバー作動式スプリング クランプ電線速結接続に置き換えます。ANSI 準拠の 6 ~ 14 AWG 単線およびより線のアルミニウム電線および銅線入力ワイヤと、12 ~ 18 AWG 単線およびより線の銅線出力ワイヤに対応しています。
製品特徴
極数 | 3 | 使用温度 (°C) | -40 ~ 105°C の環境定格 |
電圧 | 480 VAC | 動作電流 | 15 A |
入力 | 3 極で 6 ~ 14 AWG の単線およびより線のアルミニウム電線および銅線に対応 | 出力 | 入力位置ごとに最大 3 本の 12 ~ 18 AWG 単線またはより線の銅線に対応 |
規格 | UL 1059 および ANSI C136.14 に適合 | 人間工学に基づく設計 | レバー作動式スプリング クランプ電線速結接続 |
利点
LUMAWISE 電源入力端子台
- ライジング バイス クランプねじによる電源入力接続
- ライジング バイス クランプ接続の端子取り付けねじ
- レバー作動式スプリング クランプ Poke-In 出力接続
- マルチワイヤ レバー作動式の出力接続は、開位置でハンズ フリーのままになります。
- 電線速結接続を固定するには、マルチワイヤ レバーを作動して閉位置にする必要があります。