製品の特長
ボード レベル シールド
- 2 ピース ソリューション (最小高さ 0.85 mm)
- 1 ピース ソリューション (最小高さ 0.7 mm)
- 標準化された材料と厚さ
- 標準化された形状の使用: コーナー形状、キャリア アタッチメント、SMT (キャスタレーション)、曲げ半径、ピック アンド プレース機能、スルー ホール、ロック穴、ロックと端子のへこみなど

軽量化: 標準アルミニウム カバーの密度は CRS カバーの 3 分の一。

熱伝導率の向上: アルミニウム カバーの放熱性は CRS の最大 5 倍。

EMI 性能: アルミニウム材料の EMI 抑制は CRS 材料と同等。
各種用途
ボード レベル シールド (BLS)
- 携帯電話
- タブレット
- ウェアラブル
- 民生機器
- モノのインターネット (IoT)
- POS 機器
- 商用およびエンタープライズ向けルータ
モバイル デバイスの複雑化と機能の向上に伴い、複数のアンテナを備え、より高速なデータ速度に対応し、動作周波数の高い薄型デバイスに対するニーズが高まっています。TE の EMI シールドは、プレス加工された 1 ピースおよび 2 ピースのメタル ケージです。システム速度に影響を与えることなく、ボード レベルのコンポーネントの絶縁を提供し、クロストークを最小限に抑え、EMI 感受性を低減します。
材料の比較
CRS 対アルミニウム
亜鉛めっき鋼、ステンレス鋼、洋白 C770 を使用したカスタム ソリューションもご用意しています。
CRS 1008/1010 | めっきアルミニウム | |
---|---|---|
仕上げ | めっき材 (スズ) | Cu/Al |
はんだ付け性 | 良 | 良 |
耐腐食性 | 可 | OK |
外観 | 可 | 良 |
熱伝導率 | 50 W/m-K | 120 ~ 250 W/m-K |
密度 | 7,850 kg/m3 | 2,710 kg/m3 |




標準 BLS 製品ラインナップ
最小限のクロストーク
当社のボード レベル シールド (BLS) 標準製品群は、加工した状態で在庫品として用意されています。お客様の用途におけるクロストークを最小限に抑え、EMI 感受性を低減するために必要な部品をすぐに入手できます。当社の標準製品群には、冷間圧延鋼 (CRS) 材料のほか、密度が CRS の 3 分の 1 のアルミニウム材料オプションも含まれます。これにより、同等の EMI 抑制を実現しながら、大幅な軽量化を図ることができます。アルミニウム オプションには CRS 材料の最大 5 倍の放熱性があります。
BLS オプション
-
オンデマンド標準製品群
TE の新しい BLS 標準製品群は、オンデマンドでもご用意いたします。サイズと品揃えをご覧いただき、製品化までの時間短縮にご利用ください。
-
カスタム シールド設計
お客様のニーズに合わせてご用意いたします。リクエスト フォームにご記入のうえ、当社のエキスパートにお問い合わせください。
BLS により、TE のコア コンピタンスである高速プレス加工と自動化を活用して、お客様に利益をもたらすことができます。つまり、お客様は市場導入期間の短縮を図り、競争力のある価格で大量生産を実現できます
- Eric Powell,
- Product Manager










TE の優れた特長
- 複雑な設計、カスタム仕様、それとも大量生産をご希望ですか。どのようなご要望にもお応えできます。
- EMI、プレス加工、めっき、自動化に関する豊富な経験
- 世界各地に配備されたフィールド アプリケーション エンジニア (FAE) による現地サポート
- 合理化、自動化された連続生産ライン
- 設計凍結から 3 ~ 5 日以内にほぼすべてのカスタム部品を納品可能
- 世界規模の低コスト生産による利点