![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/fullaxs-mini-connectors-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
最適なワイヤレス屋外ソリューション
当社の堅牢なコネクタ シーリング システムは、高信号データ接続を実現するように設計されています。これらの製品は業界標準に準拠しており、工場完成品および現場での取り付けの両方を可能にするケーブル アセンブリ製品のための光ファイバおよび銅製の相互接続部が組み込まれています。FullAXS、Full AXS Mini、およびマルチファイバ ケーブル アセンブリのエンクロージャは拡張可能で設置が簡単であるため、最も過酷な環境においても、屋外のワイヤレス用途に最適です。この製品は幅広いトランシーバ向けに設計され、片手で簡単に嵌合できるコネクタ シェルを有します。またケーブル アセンブリを光トランシーバやその他の種類のコネクタに直接差し込めるバルクヘッド構造を備えています。
新製品
マルチファイバ ケーブル アセンブリ製品
当社の新しいマルチファイバ ケーブル アセンブリは、それぞれ 1 つのアセンブリではなく、フィールド内の複数のユニットを接続する 1 本のケーブルを介して、高信号データ接続ルーティングを行えます。これにより、高密度の用途で省スペースを実現できます。
省スペース
高速信号は、ユニットごとに 1 つのアセンブリではなく、フィールド内の複数のユニットを接続する 1 本のケーブルを介して完全にルーティングされます。
効率的で信頼性の高い設計
- ケーブル アセンブリには曲げ不感性ファイバ G.657.A2 を使用しているため、フールプルーフの据え付けを簡単に行え、信頼性の高い性能を得られます。
- バヨネット スタイルのロック機能により、オペレータは完全に嵌合したことを明確に識別できます。
- リクエストに応じて、カスタム構成にも対応しています。
過酷な環境での耐久性
信頼性が高く、高品質かつ高耐久性を備えたこのケーブル アセンブリは、過酷な環境下で使用できます。
当社の新しいマルチファイバ ケーブル アセンブリは、それぞれ 1 つのアセンブリではなく、フィールド内の複数のユニットを接続する 1 本のケーブルを介して、高信号データ接続ルーティングを行えます。これにより、高密度の用途で省スペースを実現できます。
形状
効率的な設計 - 拡張可能で、ほぼすべてのインフラ機器に対応。
嵌合
容易な嵌合 - どの角度からでも、差込口を見ずに片手で簡単に嵌合可能。
機能
長期間にわたる機能性 - 過酷な環境下でも、高信頼性、高品質、高耐久の技術を提供。
各種用途:
- ワイヤレス屋外用途
- WiMAX および LTE 基地局
- リモート ラジオ ヘッド (RRH)
- 産業用屋外用途
- ロボット
- 航空宇宙および防衛
製品概要:
FullAXS Mini コネクタ
効率的な設計
FullAXS Mini コネクタは、現行の FullAXS 製品よりも約 20% 小さく、その柔軟性に優れたシーリング システムによって、ボックス内のほぼあらゆる場所に配置できます。FullAXS Mini コネクタは、スペースが少ない場合でも電力や信号を容易に伝送できます。
容易な嵌合
FullAXS Mini コネクタは、先細になっているコネクタ後端部を2 本の指でつまみ、どの角度からでも差込口を見ずに片手で差し込むことができる、市場でも数少ない製品のひとつです。触覚・聴覚・視覚の 3 感でロック状態がわかるフィードバック機能、フローティング接続、わずか 30° のねじり角度により、経験の浅い現場エンジニアでも、ほぼあらゆる場所で設置作業を行うことができます。
過酷な環境での耐久性
FullAXS Mini コネクタは、IP65 および IP67 等級の防水シールを提供するほか、F1 定格・UL 94-V0 に準拠した耐 UV 素材を使用し、落雷に関するあらゆる要件に適合します。これらのコネクタは、すべての FullAXS 製品ラインと同じ高耐久技術が使われています。
利点
FullAXS コネクタ
- 小型プラガブル (SFP) トランシーバへのアクセスを容易にする、オープン バルクヘッド
- 完全嵌合状態を明確に識別できる、機械的フィードバックを提供
- 片手で嵌合可能
- バルクヘッドのパネルカットにより、トランシーバの交換が容易
- 堅牢なバヨネット ロックにより、簡単・迅速・確実な嵌合を実現
- 防水性 (IP65/IP67 等級)・防塵性・耐腐食性を提供
- RJ45 および電力接続への拡張が可能
- 費用対効果の高い、ダイカスト合金製バルクヘッド
モジュール性により、FullAXS Mini コネクタを形状・適合性・機能の面で、ほぼすべてのインフラ要件に適合させるよう拡張できます。
- Stefan Borgas,
- プロダクトマネージャ
![FullAXS Mini と FullAXS 防水コネクタの比較](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/fullaxs-mini-vs-fullaxs-connectors-300x250.jpg)
![FullAXS Mini と FullAXS バルクヘッドの比較](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/fullaxs-mini-vs-fullaxs-bulkheads-300x250.jpg)
高耐久性に関する常識を塗り替える
FullAXS Mini コネクタ
-
インフォグラフィックのダウンロード (英語)
FullAXS Mini コネクタの耐久性はどれくらい高いのでしょうか?Pete と一緒に、このコネクタがいかに丈夫であるかを見てみましょう。
![高耐久性に関する常識を、Pete とともに塗り替える。](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/pete-promo-620x250.jpg)
製品概要:
x-TTA ソリューション
FullAXS プラットフォームは、業界標準に準拠しており、工場完成品および現場での取り付けの両方を可能にするケーブル アセンブリ製品のための光ファイバおよび銅製の相互接続部が組み込まれた、高耐久 x-TTA ソリューションです。FullAXS のエンクロージャは拡張可能で設置が簡単であるため、最も過酷な環境においても、屋外のワイヤレス用途に最適です。FullAXS コネクタ シーリング システムおよびケーブル アセンブリ製品には、FullAXS Mini およびスタンダードな FullAXS コネクタ シーリング製品が含まれます。
取り付けが容易
-
FullAXS コネクタ シーリング システムの設置方法をご覧ください
このビデオは、FullAXS 高耐久屋外接続ソリューションをワイヤレス インフラ機器に設置する方法を紹介します。