プリンタ アクセサリ
プリンタにアクセサリを装着することでプリンタの性能を最大限活用することができ、異なる製品構成で使用することや時間を節約することができます
異なる製品構成を使用する必要がある場合、または特定のニーズに合わせてスリーブ マーカーを設計する必要がある場合のどちらでも、 これらのアクセサリを使用することで、求める結果を得ることができます。カッタとパーフォレータを装着すると、必要なサイズに印字することができます。
プリンタ アクセサリ
プリンタの性能を最大限活用
-
T2212-IDENT パーフォレータ
T2212 プリンタ用パーフォレータは取り付けと操作が簡単です。工具を使わずに数分で取り付けることができます。このパーフォレータは、設定した深さと長さで連続チューブおよびラベルに正確にミシン目を入れます。
-
T2212-IDENT カッタ
T2212 プリンタ用カッタは取り付けと操作が簡単です。工具を使わずに数分で取り付けることができます。 このカッタは、連続したチューブおよびラベルを設定した長さで正確かつ滑らかに切断します。
-
T3200 プリンタ用パーフォレータ
T3200 プリンタ用パーフォレータは堅牢でありながら、取り付けと操作が簡単です。工具を使わずに、数分で簡単に取り付けることができます。このパーフォレータは、設定した深さと長さで連続チューブおよびラベルに正確にミシン目を入れます。プリンタの TE3212 および TE3224 に対応しています。
-
T3200 プリンタ用カッタ
T3200 プリンタ用カッタは堅牢でありながら、プリンタへの取り付けと操作が簡単です。工具を使わずに、数分で簡単に取り付けることができます。 このカッタは、連続したチューブおよびラベルを設定した長さで正確かつ滑らかに切断します。プリンタの TE3212 および TE3224 に対応しています。
-
プリンタ ユニバーサル リールホルダ
自立式ベンチ トップまたは壁面取り付け式リールホルダです。TE Connectivity (TE) の識別マーカー スリーブ、ケーブル マーカー、およびラベルをすべて送り出せるように設計されています。この頑丈で安価な金属製のリールホルダは、他のすべての TE プリンタ用リールホルダの代替として使用できます。
-
プリントヘッド クリーニング フィルム
メンテナンスの一環としてこのフィルムを利用すると、印字ヘッドが清潔に保たれ、綺麗なマークを印字し続けられます。
-
TTC プリンタ用パーフォレータ
TTC プリンタ用パーフォレータは堅牢でありながら、取り付けと操作が簡単です。工具を使わずに、数分で簡単に取り付けることができます。このパーフォレータは、設定した深さと長さで連続チューブおよびラベルに正確にミシン目を入れます。T6112DS プリンタに対応しています。
-
TTC プリンタ用カッタ
TTC プリンタ用カッタは堅牢でありながら、プリンタへの取り付けと操作が簡単です。工具を使わずに、数分で簡単に取り付けることができます。このカッタは、連続したチューブおよびラベルを設定した長さで正確かつ滑らかに切断します。T6112DS プリンタに対応しています。