EVC 250-800 コンタクタ
将来のモビリティに対応した安全なコンタクタです。ハイブリッド車および電気自動車用の新しい EVC 250-800 コンタクタは、トラック、バスなどの商用車向けに特別に設計されています。
EVC 250-800 コンタクタは、800 V の定格負荷電圧で特別に設計されています。 実証済みの EVC 250 コンタクタと同様、連続電流と短絡電流容量を備え、同じ全体寸法で提供されています。内部設計は、IEC 60664 に従って最大 1000 V までクリーページ距離およびクリアランス距離が確保されています。この機能により、EVC 250-800 コンタクタは、高電圧化された商用車および乗用車に最適です。
EVC 250-800 コンタクタの特長
- コンパクトな高電圧メイン コンタクタ
- 最大 DC 800V の電圧定格
- 最大連続電流は 85°C で 250A
- 最大短絡電流容量 6kA
用途
ハイブリッド車および電気自動車のメイン コンタクタとして DC 高電圧用途にお使いいただけます。特に次の用途に最適です。
- 商用車
- トラックおよびバス
- 乗用車
要件
通常動作条件下のメイン コンタクタの要件:
- バッテリーの接続と取り外し
- 数百アンペアの電力容量、低電力損失
- 完全なガルバニック絶縁状態 (車両の電源がオフの場合)
故障状態に対する動作要件:
- 最大 700A の過電流条件下で電源を切断できる
- 過負荷の後でも回路を切断できる
- コンタクタが動作している限り、過負荷状態でも閉状態を維持できる (特に短絡状態の場合)