バッテリー技術
当社にお任せください。パックへの入出力やパック周囲におけるパワーの流れを管理する、安全で信頼性の高いソリューションをご提供しています。
E モビリティは、技術の転換点となります。 その理由はさまざまであり、単に燃料タンクの代わりに充電式のアキュムレーターによって、必要な推進力を提供することに留まるものではありません。現在、とりわけ都市圏において、設計から使用の段階に至るまで、クルマを今一度創造し直すべき時期が来ています。ハイブリッド車と電気自動車の黎明期から、当社はこれら車両向けのコンポーネント開発を強力に推進してきました。
バッテリーの接続と保護を、万全な形で実現するために。パックへの入出力やパック周囲におけるパワーの流れを管理する、安全で信頼性の高いソリューションをご提供しています。安全性、信頼性、高効率性、世界レベルの卓越したエンジニアリングに関する専門知識を持つ、当社にお任せください。
バッテリー技術
業界をリードする製品群
-
AMP+ HVA 280 HV 端子 & コネクタ システム
TE の低中電流向け AMP+ HVA 280 HV 端子およびコネクタ システムは、何千通りもの設計の可能性、取り回しの柔軟性、優れた製造効率を提供します。
-
AMP+ HVA 630 HV 端子 & コネクタ システム
TE の低中電流用 AMP+ HVA 630 HV 端子およびコネクタ システムは、オンボードの充電システムに対して高度な高電圧保護を提供します。
-
AMP+ HVP 800 HV 端子 & コネクタ システム
TE の高電流用 HVP 800 HV 端子およびコネクタ システムは、ハイブリッド車と電気自動車において高電流と高電圧を安全に伝送します。堅牢な設計により、ワイヤ ハーネス アセンブリの様々な取り回し方法に対応できます。
-
AMP+ HVP 1100 HV 端子 & コネクタ システム
TE の高電流 AMP+ HVP 1100 HV 端子およびコネクタ システムは、幅広いオプションによってハイブリッド車および電気自動車のデバイス用途に柔軟性を与えるよう設計されています。
-
AMP+ IPT シールド リング、トング端子
AMP+ IPT シールド リング トングは、360° EMC シールド性能および電線対デバイス機能を備えています。
-
AMP+ マニュアル サービス ディスコネクト
TE の AMP+ マニュアル サービス ディスコネクトは、高電圧の電気自動車を取り扱うサービス技術者や緊急対応チームに対する保護を提供します。バッテリー パックの HV ケーブルを短絡から保護する、断路ソリューションです。
-
Mini K HV プリチャージ リレー
TE の高電圧 Mini K HV プリチャージ リレーは、電源供給/負荷起動時に発生する突入電力からシステムを保護する、コスト面、安全性、軽量性、信頼性に優れたソリューションです。
-
EVC 135 コンタクタ
TE のコンパクトな EVC 135 コンタクタは、ハイブリッド車と電気自動車向けに、信頼性に優れた高速なスイッチングとカスタム接続を提供します。
-
EVC 250-800 メイン コンタクタ
ハイブリッド車および電気自動車用の EVC 250-800 コンタクタは、トラック、バスなどの商用車向けに特化して設計されています。
-
EVC 500 メイン コンタクタ
TE の EVC 500 メイン コンタクタは、ハイブリッド車や電気自動車向けに、高速かつ信頼性の高いスイッチングを実現します。
-
ハイブリッド車および電気自動車に対応した、高電圧カスタム ケーブル アセンブリ
TE では、密閉接続、360° の EMC シールド、内部セーフティ インターロックに対応した高電圧カスタム ケーブル アセンブリを用意し、ハイブリッド車および電気自動車用の OEM、配線ハーネス サプライヤ、バッテリー サプライヤに提供しています。
-
パワーレジスタ
TE のパワー レジスタは、回路の電流と電圧を高い信頼性で制御し、デバイスを保護します。
-
パワーレジスタ
TE のパワー レジスタは、回路の電流と電圧を高い信頼性で制御し、デバイスを保護します。