KISSLING シリーズ 30 (EC) 双安定リレー、制御電子機器付き

この双安定リレーはシリーズ 30 インダストリアル リレーに基づいており、同品質の機械的スイッチング特性と電気的スイッチング特性をすべて備えています。ただし、コイルのパルス保護のための追加電子機能、ECU に直接接続するための低エネルギ スイッチング、主接点にオプションの電流電圧検知があります。

特性

  • 最高品質のインダストリアル双安定リレー
  • IP67/IP6K9K (蒸気クリーニング) シーリング技術
  • コイルの保護と制御、ECU への直接接続、ステータス出力を実現する統合電子機器 (ECU に直接接続可能)
  • スイッチング ポイントを対象とするオプションの電流と電圧検知 - 安全性レベルと危機的な状況における対応時間を改善します。  
  • 個別の要件に対応する幅広い構成オプション

技術データ

  • 連続電流と 100% のデューティー サイクルを実現する主接点定格電流
  • 定格で最大負荷時のスイッチング サイクルが 100,000 以上
  • 機械寿命試験で 200 万の機械的サイクルを達成
  • 6 G の耐衝撃性と 4 G の振動抵抗性
  • -40°C ~ +85°C の環境使用温度を実現する定格

用途の領域

  • 電源供給
  • リモート バッテリー断路
  • バッテリー管理
  • HVAC 制御
  • 補助電力システム
  • バッテリー充電 / 放電の監視

このリレーは、商用車、バス、建設車両および農業用車両、航空機、地上支援機器、リフト トラックのバッテリー管理用途と配電用途に特に適しています。 他の重要なメリットとしては、スイッチング状態を直接監視できるステータス出力とオプションで接点開閉の両方に対してプログラム可能な時間遅延があります。リレーと直接結合している電子機能は、車両自体の周辺回路とコストを削減するだけでなく、重要なスイッチ用途における安全性のレベルも改善します。シリーズ 30 (EC) には、公称電圧 12 および 24 V、公称連続電流 200 A ~ 300 A が用意されています。それぞれのタイプに関する詳細な情報は、必要に応じてご提供します。クライアントの仕様に合わせてカスタム リレーを開発することもできます。

シリーズ 28 / 30 (EC) リレー、電子機器付き

シリーズ 28 / 30 (EC) リレー、電子機器付き