流体特性センサ

TE Connectivity (TE) は流体を測定するためにオイル特性センサ、尿素品質レベルセンサ、DFEセンサ、燃料センサの技術を提供します。 当社の音叉技術を効率的なソフトウェア アルゴリズムと組み合わせて、粘度、密度、比誘電率の正確な測定を可能にしたオイル特性センサ、SCRシステムの尿素タンク内のレベル測定、尿素水解凍を可能にした DEF センサ、DEFセンサに超音波技術 (UST) を使用し尿素水の品質検出を可能にした尿素品質レベルセンサ、リード スイッチ技術を使用し燃料の量を正確に測る燃料センサを提供しています。

利点

TE の流体特性センサの主な機能

  • マルチパラメータ式オイル特性センシング 
  • 単一のデバイスから多数の特性を測定するカスタマイズ可能なセンサ
  • 複合レベル センサ、温度センサ、フィルタ、DEF ドローおよびリターン ヒーター。カラー、バヨネットまたは SAE ロック リング ヘッダ
  • 各種サイズに対応
  • 高い信頼性
  • DEF フィードおよびリターン接続をヘッダに組み込み可能
  • リード スイッチ技術
  • 品質センサが一体化されたさまざまな構成が可能
下記は代表的な製品画像を使用しているため、実際とは異なる場合があります。