![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/photooptic-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
パルス オキシメータ SpO₂ センサ
病院での患者の経過観察から、ウェアラブル機器やホーム ヘルスケア用途まで、TE は血中酸素濃度 (SpO₂) を非侵襲的に測定するためのフォト光センサやコンポーネントを提供しています。27 年以上に及ぶ信頼性と専門知識を基に開発された TE の SpO2 センサは、クラス最高水準の柔軟性を備え、複数の波長オプションに対応しています。コンポーネントと光センサ パッケージ一式の両方を提供できる当社は、高水準の精度・耐久性・性能が要求されるパルス オキシメータ分野で多くのお客様から選ばれています。
製品の特長:
TE のフォト光センサ製品ラインナップの主な機能
- 表面実装技術 (SMT) 設計を採用した、小型の低コスト エミッタおよび検出器によるパッケージ
- デュアルドライブ式の、透明エポキシ樹脂レンズを使用したフォト エミッタ
- 4 種類の標準的な IR LED 波長から選択可能: 880 nm、905 nm、910 nm、940 nm
- 応答速度および効率性に優れた、検出器アセンブリ
- 生体適合性のある光センサ パッケージ
- ラテックス フリーの、使い捨てパルス オキシメータ センサ
- 軽量のソフト パッド設計により、患者に快適さを提供
- スケーラブルな付加価値製造 - コンポーネントまたはパルス オキシメータ センサ一式 (再利用可能なセンサおよび使い捨てセンサ) を提供可能
- 洗浄が簡単な、フィンガ クリップ式パルス オキシメータ センサ設計
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)