産業用途向け液面レベル スイッチ
TE Connectivity (TE) の液面レベル スイッチは、暖房・換気・空調設備 (HVAC) から廃水システムまで、産業用液体の液面レベル モニタリング用途向けに提供される堅牢で信頼性の高いソリューションです。TE のシングル ポイント レベル スイッチはリード スイッチ技術を採用しており、水、アルコール、オイルなどのさまざまな媒体に適合します。その構成は幅広く、垂直取り付け型、最大 90° の角度で取り付け可能な側部マウント型、汎用マウント型などが用意されており、ハウジングの材質もさまざまな堅牢な素材からお選びいただけます。

インフォグラフィック
-
液面レベル スイッチのインフォグラフィック
インフォグラフィックをダウンロードして、6 種類の液面レベル スイッチ シリーズの詳細をご覧ください。
ホワイト ペーパー
-
現在の産業用途における液面レベル スイッチの役割
液面レベル スイッチは、現在の産業における主力商品です。シンプル・高性能・低価格・長寿命のこの製品は、さまざまな産業用途や化学用途で重要な役割を担っています。このホワイト ペーパーを読んで、液面レベル スイッチの利点をご確認ください。

用途
- HVAC - 空調機の復水、冷却塔、冷却装置、ボイラ
- 水・廃水 - 貯蔵タンク、ろ過システム、産業用カーペット掃除機、ポンプ スキッド
- 食品・飲料 - 産業用食洗機、食品加温機器、貯蔵サイロ
- 化学・石油化学 - 農業用燃料タンク、圧力洗浄機、発電機、風力タービン、農業用化学薬品レベル貯蔵タンク