TE SensorConnect アプリ
スマートフォンまたはタブレットからセンサに接続して、すべてのセンサの設定、ライブ データの表示、ソフトウェア バージョンの確認をシンプルなダッシュボードから行うことができます。TE SensorConnect を使用すると、機器のリモート監視がかつてないほど簡単になります。
TE SensorConnect アプリは、工場や作業エリアにあるデバイスの状態を簡単に監視できるシンプルなダッシュボードを提供します。 ダッシュボードには、主なセンサの情報が現在の日時とともに表示されます。さらに、センサのバッテリーの残り寿命が常に表示されるため、バッテリー交換の必要な時期がわかります。上にスワイプすると、アプリに接続可能なセンサと接続済みのセンサがすべて表示されます。また、画面を上にスワイプすると、リストが更新されます。TE SensorConnect アプリは、施設のデバイス管理を容易にします。


ダッシュボード
TE SensorConnect アプリは、工場や作業エリアにあるデバイスの状態を示すシンプルなダッシュボードを提供します。ダッシュボードには、主なセンサの情報が情報の日時とともに表示されます。さらに、センサのバッテリーの残り寿命を簡単に確認できるため、交換の必要な時期がわかります。上にスワイプすると、接続可能なセンサと接続済みのセンサがすべて表示されます。TE SensorConnect アプリは、施設のデバイス管理を容易にします。

ライブ モード
ライブ モード画面には、接続済みセンサから取得されたリアルタイムのセンサ データが表示されます。ダッシュボードから目的のセンサにタッチして「Live Mode」を選択すると、そのセンサに関する詳細情報が表示され、リアルタイムで更新されます。

センサ設定
設定画面を使用すると、現場でセンサの設定を指定できます。設定を調整して「Save」をクリックすると、それに応じてセンサが更新されます。

センサ情報
TE SensorConnect アプリでは、シリアル番号、ソフトウェア バージョン、デバイス名などの固有の製品情報を取得できるため、工場や施設にある TE IoT センサのポートフォリオを簡単に管理できます。