デジタル化されたつながる世界におけるデジタル温度センサの重要な役割についてご覧ください。

デジタル温度センサ
デジタル温度センサは、温度と対応する回路を通して温度物理量および湿度量をデジタル センサに変換できます。温度システム センサ (TSYS) は、特に狭いスペース用に特化された小型パッケージで、プロセス温度の変化に敏速に反応します。最適化された超小型回路設計により、迅速な変換時間と超低消費電力が実現します。
製品概要
デジタル温度センサのラインナップ
- 0.1°C までの正確な読み取り値
- 使用温度範囲 -40°C ~ +125°C
- デジタル出力信号オプション: 構成可能 I²C/ SPI/ SDM
- 迅速なステップ応答
- バッテリー駆動時間を最大限に延ばす低電流消費オプションをご用意
- 低熱質量のコンパクトな設計
- QFN16・TDFN8・XDFN6 パッケージにより、シンプルな統合を実現
- 出荷前キャリブレーション済み
- バッテリー駆動の用途に最適
- 幅広い電圧レンジ: 2.4V ~ 5.5V
- 高い分解能: 16 ビット

注目製品
TSYS03 デジタル温度センサ
TE Connectivity の TSYS03 デジタル温度センサ シリーズは、小型 (TDFN8) または超小型 (XDFN6) 表面実装パッケージで正確な温度を省電力で測定できるように設計されています。
- 出荷前にキャリブレーションされており、I2C デジタル出力が可能で、-40°C ~ +125°C の広い温度範囲で動作します。
- 対応している電圧範囲も幅広く、プログラム可能な I2C アドレスによって複数の TSYS03 センサを同じ I2C バス上で動作させることもできます。
- 16 ビットの分解能と ±0.5°C の精度によって、さまざまな用途で理想的なセンサになっています。
- TSYS03 は 2.5 x 2.5 × 0.75 mm の超小型 TDFN8 パッケージまたはさらに小型の 1.5 x 1.5 x 0.38 mm の XDFN6 パッケージに収容された完全デジタル温度センサです。
アナログ トランスデューサとデジタル温度センサの違いは何ですか?
特長 | アナログ | デジタル |
---|---|---|
精度 |
システム全体の精度は、センサ素子と測定回路の合計になります。±0.2ºC センサ精度、通常、総エラー バジェットの ½ 程度 | システム精度 ±0.1ºC |
超低電力 |
絶えず電力を排出する常時接続分圧器 | アクティブな検出サイクル間の超低出力スリープ モード |
データ品質の信頼性 |
接触抵抗およびリード抵抗、ノイズ、A/D 変換、起こりうる読み取り値の誤差による低下 | デジタル データは、有効値または Null 値 |
統合作業 |
外部回路、ルックアップテーブルの符号化、システム検証 | 直接的なデータ変換による単純な入出力呼び出し |
コスト/精度比率 |
センサ、外部抵抗器、安定電圧供給、高品質 A/D の必要性 |
競争の激しい価格低下のトレンド |
サイズ |
1 mm 未満の 2 線式構成で用意 | 2.5×2.5×0.8 mm の小型パッケージ、ハイブリッド回路用途に対応するダイ |

デジタル温度センサおよびモノのインターネット
デジタル温度センサのウェビナー
このウェビナーでは、デジタル温度を中心にセンサ業界を推進している技術開発と業界の動向についてご説明します。
TSYS03 デジタル温度センサ
TE Connectivity が提供する TSYS03 は、超小型で高精度のデジタル温度センサです。詳細についてはビデオをご覧ください。