この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このデバイスには、耐久性に優れた温度センサ素子、A/D コンバータ、I2C インタフェースを介したデータ通信を管理するためのマイクロコントローラが内蔵されています。 TSYS03 は、プリント基板上で使用可能なスペースに合わせて、TDFN8 (2.5 mm x 2.5 mm) と XDFN6 (1.5 mm x 1.5 mm) のパッケージ サイズからお選びいただけます。これらのパッケージは非常に小型で熱質量が低いため、温度変化に迅速に反応します。使用/測定温度範囲は -40°C ~ +125°C、分解能は ±0.01°C です。動作時/スリープ時の電流が極めて低いため、携帯用途やバッテリー電源を使用する用途に最適です。 

注目の利点

  • 高精度 ±0.5°C
  • ご要望に応じて、高温度精度範囲の調整に対応
  • I2C インタフェース: 最大 1 MHz
  • I²C アドレスをプログラム可能
  • 低い供給電流: 5 µA 未満 (待機時: 0.3 μA 未満)
  • 使用温度範囲: -40°C ~ +125°C

用途

  • HVAC、気象観測所
  • 自動車バッテリーの監視
TSYS03 の寸法インフォグラフィック
FAQ

よくある質問 (FAQ)

TSYS03 センサは RoHS に準拠していますか?

はい、TSYS03 センサは RoHS と REACH に準拠しています。 

 

オペレーティング システムにはファームウェアまたはアプリが必要ですか?

セットアップにはファームウェアもアプリも不要です。I²C インタフェースを使用して、マイクロコントローラとやり取りできます。

 

要望に応じて提供される顧客固有のオプションにはどのようなものがありますか?

TSYS03 デジタル温度センサは、ご要望に応じて、事前構成された状態 (I²C アドレス設定済み) で納品できます。

 

TSYS03 センサの I²C アドレスを変更できますか?できる場合は、設定手順を教えてください。

はい、TSYS03 は I²C アドレスを変更できます。詳細については、アプリケーション ノートの代替 I²C アドレスのプログラミングを参照してください。

 

このセンサは手作業ではんだ付けできますか?

はい、TSYS03 は手作業ではんだ付けできます。ただしサイズが小さいため、手作業でのはんだ付けは推奨されません。

 

このデジタル温度センサの主な用途を教えてください。

TSYS03 は、幅広いデジタル温度センサを含む TSYS シリーズの 1 つです。消費財などのスペースが限られた用途に最も適しています。高い精度が要求される医療用途や臨床用途には、TSYS01 の使用をお勧めします。 

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  TDFN8, XDFN6

構成の特徴

  • 電気接続  SMD

電気的特性

  • 供給電圧 (V) 2.4 – 5.5

  • 供給電流 (最大) (µA) 400

寸法

  • 製品幅 (mm) 1.5, 2.5

  • 製品幅 (in) .059, .098

  • 製品長さ (mm) 1.5, 2.5

  • 製品長さ (in) .059, .098

  • 製品高さ (mm) .38, .75

  • 製品高さ (in) .015, .03

使用条件

  • 温度精度範囲 (°C) -5 – 50

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 精度 (参照温度) (°C) ± .5

動作/用途

  • 出力インタフェース  I2C

その他

  • 解像度 (bit) 16

参照番号

  • TE用番号 CAT-DTS0001

関連資料

Mikroe、Click Board および mikroBUS は、MikroElektronika DOO の商標です。