ミリタリ グレードおよび産業グレードの位置センサ
位置スイッチは、耐衝撃性および耐振動性の環境要件がより厳しい用途向けに特化して設計されています。位置スイッチは、可動部品が特定の位置に存在してそれらを制御またはモニタする必要のある用途で使用されます。たとえば、装置や工場の中などです。機器や車両の安全な位置をモニタするのに役立ちます。これらのスイッチは過酷な条件でも信頼性を発揮しなければなりません。
当社では、これらのスイッチのミリタリ グレード バージョンと産業グレード バージョンを提供しています。どの位置スイッチも鋼またはアルミニウムのハウジングに格納されており、構成に従って IP40、IP65 または IP67 規格のシーリングが行われています。 当社の幅広い種類の位置スイッチには、単極および双極スイッチング構成、さまざまな種類の電気接続および多種にわたるアクチュエータの形状とサイズといったオプションが含まれます。
製品の特長
位置スイッチ
- ミリタリ グレードの堅牢性 (VG 95 318、MIL-S 8805)
- 高品質銀端子
- IP40、IP65、IP67 シーリング技術 (モデルにより異なります)
- 標準コネクタとケーブル接続の両方を利用可能
- 磁場変化の 3D 測定
- PWM 信号または SENT による位置表示 (プログラム可能)
- 測定精度 1.5% フル スケール
技術データ
位置スイッチ
- 単極および双極スイッチを利用可能
- 最大連続電流は 250 VAC で 10 A
- 1,000 万サイクル以上、サイクル レートは最高 200 サイクル/分
- 個別の要件に対応する各種のアクチュエータ オプション
- アルミニウム ハウジング
各種用途
位置スイッチ
- 商用およびミリタリ航空宇宙
- 商用自動車
- ミリタリ地上機器および車両
- プラントおよびインダストリアル エンジニアンリング
- 海洋用途