標準タイプとプログラム済みのロータリースイッチ
ロータリースイッチとは、ダイヤルを回転させるように操作するスイッチで、いくつかの位置で止めることができます。単一のスイッチで多くの電子回路を制御する場合に使用します。単一のスイッチポジションで、一度に多くの接点を形成するよう設計することも可能です。三段変速ファンや多重チャネル CB 無線など、多段のポジションが必要な場合によく利用されます。TE Connectivity (TE)が提供しているロータリースイッチは、過酷な環境での使用に耐えるように設計されており、産業機器 / 工場用機器の制御パネル、無線周波数選択、音声 / データ通信、エンターテイメント システム、自動温度調節、そして商用輸送、建設、農業に使用する重機器内で使用されます。
ロータリースイッチの仕組み / 使い方
TEのロータリースイッチは、要求の厳しい環境条件での使用に最適です。 ロータリースイッチには回転スピンドルが備わっており、スピンドルに設けられた複数のローターからそれぞれアームが付き出し、スイッチが特定のポジションに切り替わった際に接点と接触します。戻り止め機構が所定の位置に「カチッと」嵌まり、力が加わるまでロータリースイッチを正しいポジションに固定します。これによって、スイッチが勝手に動作して誤った位置に移動してしまうのを防いでいます。TE では、さまざまなスタイルや形状のロータリースイッチをご提供しています。当社のロータリースイッチのラインナップには、お客様個別の要件に応じて、さまざまな色、シール型の構成と非シール型の構成、プログラム済みのスイッチや標準のスイッチが用意されています。 お客様の用途要件に対応できる切り替え機能を備えた 1 極構成と 2 極構成に加えて、シール型のスイッチと非シール型のスイッチを提供しています。表面実装型やスルーホールマウント型のロータリースイッチも取り揃えています。複雑なスイッチング動作を制御する、タッチスクリーンなどのデジタル機器が出現したことで、ロータリースイッチの人気は低下しているものの、特にコンピューターの障害が安全性の問題を引き起こす可能性のある機器では、機械式のロータリースイッチが今でも活躍しています。
KISSLING ロータリースイッチ
注目の製品
KISSLING ロータリースイッチの幅広いラインナップは、過酷な条件でも動作するように設計・製造されてきました。当社のロータリースイッチのラインナップには、お客様個別の要件に応じて、さまざまな色、シール型の構成と非シール型の構成、プログラム済みのスイッチや標準のスイッチが用意されています。これらは、無線周波数選択、音声およびデータ通信、エンターテイメント システム、自動温度調節。商用車および建設車両に使用されます。
DSシール型ロータリースイッチの利点
- 1 極構成 / 2 極構成
- 中央ねじ山 / フランジ マウント オプション
- DIN コネクタ、はんだピン、またはフライング リード電気接続オプション
- モメンタリ / メインテイン運動設計
- さまざまなレバー色を利用可能
- オプションのダイヤフラム スイッチが押しボタン スイッチを代替し、環境保護を強化

安全動作ロータリースイッチの利点
- 安全なスイッチング動作を確保する押し回し機能
- 最大 7 つのスイッチング位置
- 最大 4 スイッチング位置の冗長なバージョン
- 照光式マークで位置を確認可能
- IP67 上部、IP65 ケーブル側
- 温度範囲: -45 °C ~ 85 °C
- Deutsch コネクタまたはフライング リードを利用可能

各種用途
- プラントやインダストリアル エンジニアンリング
- 商用車や建設車両
- さまざまな種類のモバイル用途や遠隔制御機能付きコントロール パネルで使用する、システム開始/停止スイッチに最適