高速ツイストペアケーブル
TE は、Cat5、Cat5e、Cat6 性能のツイストペアケーブルに加え、Madison Cable ブランド InfiniTwist 高速ツイストペアケーブルも提供しています。Madison Cable 製品群を通じて製造された当社の InfiniTwist 製品は、より小さい曲げ半径が可能であり、高密度システムのケーブル管理を向上します。また、ツイストペア設計は、ピストニングに関連する結線の問題を大幅に削減します。ケーブルは本質的にバランス ケーブルであるため、現行のパラレルペア製品よりも優れた機械的信頼性を発揮します。InfiniTwist ケーブルは、柔軟性、屈曲寿命、曲げ半径が問題となる環境に最適です。
製品の特長
柔軟性および設計の向上
- 銀めっき導体による優れた高速伝送
- 均質な小型セル構造の発泡一次断熱材により優れた性能を実現
- 低煙ハロゲンフリー設計をご用意
- パラレルペアより小さい曲げ半径 (曲げ半径はケーブル径の 2.5 倍まで、SFF 8417 多導体ケーブル屈曲サイクル試験手順に従って試験済み)
- ツイストペアの使用による柔軟性の向上
- パラレルペアに比べて高い機械的信頼性
- パラレルペアに見られる導線またはペアのピストニングは実質的にありません
- AWG 32、30、28、26、24 の導線サイズをご用意
- 1 ~ 36 ペアを超える構造、レーン数 1 X、2 X、4 X、8 X、12 X
16+
ギガビット毎秒 (Gbps) の伝送速度が可能、インピーダンスは 85 Ω および 100 Ω
RoHS
指令適合製品、地域の要件に対応するオプション
2012
Madison Cable の InfiniTwist 高速ケーブルは EDN China Innovation Award を受賞
各種用途
- SDR、DDR、QDR、FDR InfiniBand (レーン数 1 X、4 X、12 X)
- 10G/40G/100G Ethernet (レーン数 1 X、4 X、10 X)
- SAS 6 Gb/s、SAS 12 Gb/s
- SFP+、QSFP+、CXP、CR4、CR10
- 16 Gb/s ファイバ チャネル
- お客様の要件に基づいたカスタム アプリケーション

最大 16 Gbps を超える速度
InfiniTwist ケーブル
当社の高速ケーブル InfiniTwist シリーズは、曲げ半径、柔軟性、信頼性、時間遅延スキュー、モード変換 (SCD21) において、パラレルペア設計よりも優れた性能を発揮するように設計されています。ツイスト シールド ペア設計を採用した InfiniTwist 製品は、より小さい曲げ半径が可能であり、高密度システムのケーブル管理が向上します。また、ツイストペア設計は、ピストニングに関連する結線の問題を大幅に削減します。ケーブルは本質的にバランス ケーブルであるため、現行のパラレルペア製品よりも優れた機械的信頼性を発揮します。
InfiniTwist 製品群には、AWG 34 ~ 24 の導線サイズを使用する 1 ~ 36 ペアを超えるさまざまな構造が用意されています。ケーブルは、最大 16 Gbps を超える伝送速度に対応し、85 Ω または 100 Ω のどちらのインピーダンスでもご用意できます。この性能により、InfiniBand SDR、DDR、QDR、FDR (レーン数 1 X、4 X、12 X)、10 G/40 G/100 G Ethernet (レーン数 1 X、4 X、10 X)、SAS 6 Gb/s および 12 Gb/s、SFP+、QSFP+、CXP、CR4、CR10、16 Gb/s ファイバ チャネルなどの用途のほか、お客様のご要望に応じたカスタム用途にもご利用いただけます。
- 1 ~ 36 ペアを超える構造、レーン数 1X、2X、4X、8X、12X
- AWG 32、30、28、26、24 の導線サイズをご用意
- 85 Ω または 100 Ω のインピーダンスをご用意
- 最大 16 Gbps を超える伝送速度に対応
TIA/EIA 規格および ISO 規格
ツイストペアケーブル
当社のツイストペアケーブル製品は、すべての TIA/EIA 規格および ISO 規格に適合しており、規格以上の製品もあります。CMR/CMP物質の安全性が認証されたこれらの製品は、Cat5、Cat5e、Cat6 のケーブル性能が用意されています。
Madison Cable の TurboTwin
パラレルペア構造
-
TE の Madison Cable の TurboTwin
TurboTwin ケーブルは、実績のあるパラレルペア構造を使って設計されています。この設計により、ペアの位置、ドレン ワイヤの向き、ペアの識別などのカスタマイズが可能です。類似する InfiniTwist ケーブル設計よりもわずかに小径の TurboTwin 製品群は、ケーブルの屈曲寿命や曲げ半径に関する心配が不要です。