製品の特長:
熱収縮ブーツの仕様
- セルフシーリング式防水機能 (シール材コーティングされた部品のみ)
- 耐熱性および耐溶剤性
- 適応範囲の広い熱収縮性
- 材料はミリタリ仕様認定済み
- 容易な取り付け
- 耐摩耗性
- 機械的保護
INSTALITE
軽量成形ブーツ
INSTALITE ブーツは、当社の -25 熱収縮ブーツの軽量版です。耐溶剤性変成エラストマに関する当社の専門知識が最大限に活用されています。当社が開発したセミリジッド耐摩耗性ブーツは、標準の -25 ブーツに比べて最大 30% 軽量です。また、INSTALITE ブーツは、高温耐溶剤性と長期間にわたる耐熱性をバランス良く備えています。
型番詳細 | 軽量化平均 |
---|---|
202K121-25L-0 | 20% |
202K132-25L-0 | 20% |
202K142-25L-0 | 20% |
202K153-25L-0 | 23% |
202K163-25L-0 | 28% |
202K174-25L-0 | 22% |
202K185-25L-0 | 21% |
材料選択表
材料番号 | 説明 | 動作温度範囲 |
---|---|---|
-3 | セミリジッド変性ポリオレフィン | -55oC ~ +135oC |
-4 | フレキシブル ポリオレフィン | -55oC ~ +135oC |
-5 | エラストマ、フレキシブル | -70oC ~ +121oC |
-12 | 変性フルオロエラストマ | -55oC ~ +200oC |
-25 | 耐流体性変性エラストマ | -75oC ~ +150oC |
-50 | 耐流体性変性エラストマ | -55oC ~ +150oC |
-51 | 耐薬品性フルオロエラストマ | -55oC ~ +135oC |
-71 | セミリジッド変性ポリオレフィン | -55oC ~ +135oC |
-100 | 難燃性材料 | -30oC ~ +105oC |
-130 | セミリジッド変性ポリオレフィン | -20oC ~ +70oC |
ハーネス システムおよび構成部品
構成部品 | System 10 | System 20 | System 25 | System 30 | System 100 | System 200 | System 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ | Versafit | NTFR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
成形部品 | -3,-4,-71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
接着剤 | S1017、S1030 | S1124、S1048 | S1048、S1125 | S1030、S1255-04 | S1030、S1125 | S1125、S1255-04 | S1255-04 |
予備コーティング | /41, /180 | /164, 186 | /86, /225 | 該当なし | /180 | 該当なし | 該当なし |
各種用途
熱収縮ブーツ
- ケーブル結線
- 工場組み立てのハーネス
- 修理可能ケーブル アセンブリ製品