簡単で効率的な取り付け
透明なポリフッ化ビニリデンまたはポリオレフィン製の絶縁スリーブにより、シーリング、検査性、絶縁を提供する、中心導体破損の問題に対応する理想的なソリューションです。SolderSleeve ターミネータは、最大温度 150°C までの用途を前提として設計されています。SolderSleeve 同軸ケーブル ターミネータは、一体型設計の中に透明な絶縁スリーブ、フラックス含有はんだ、配線済み結線用リードを備え、プリント基板などの同軸ケーブル用途に取り付けが容易な信頼できる結線を実現します。
製品の特長:
同軸ケーブル結線
- 一体型設計
- 容易な取り付け
- 取り付けコスト削減、透明なスリーブ
- フラックス含有はんだ
SolderSleeve 同軸ケーブル ターミネータ
製品の種類
製品シリーズ | 最大動作温度 | 定格ケーブルで使用 (最小) | ケーブル シールドめっき |
---|---|---|---|
B-155、CWT | 125oC (257oF) | 85oC (185oF) | スズ、銅 |
B-02X/B-04X | 150oC (302oF) | 125oC (257oF) | スズ、銀 |
D-181 | 150oC (302oF) | 125oC (257oF) | スズ、銀 |
D-184 | 125oC (257oF) | 85oC (185oF) | スズ |
配線済みリード付きも用意されています。 ページ上部を参照してください。
SolderSleeve PCB/同軸ケーブル ターミネータ
製品の種類
製品シリーズ | 主な用途性能 | シールド方法 | 動作温度 |
---|---|---|---|
D-607 | インピーダンス整合最大 2.3 GHz | 金属製ボディ | -55oC ~ 150oC (-67oF ~ 302oF) |
B-046 | 最大 100 MHz の効果的な伝送 | 接地ピン | -55oC ~ 150oC (-67oF ~ 302oF) |
製品選択プロセスについては、ページ上部を参照してください。
RF ワンステップ BNC/TNC コネクタ
製品の種類
ボディ/ピンのめっき | オーム | コネクタのサイズ | コネクタのスタイル | コネクタのタイプ | 端子 |
---|---|---|---|---|---|
ニッケルめっき真鍮ボディ | 50 オーム | 小 | -00 ストレート プラグ | 上記のカタログを参照してください。 | オス |
金めっき真鍮ピン | 75 オーム | 中 | -01 ライト アングル プラグ | 上記のカタログを参照してください。 | メス |
大 | -02 ストレート バルクヘッド ジャック | 上記のカタログを参照してください。 | |||
-03 ストレート ジャック | 上記のカタログを参照してください。 | ||||
-04 ストレート パネル ジャック | 上記のカタログを参照してください。 |
製品の詳細については、ページ上部を参照してください。
各種用途:
同軸ケーブル結線
ケーブル ハーネスおよび修理:
- メンテナンス、修理、操作 (MRO)
- 民間航空
- ミリタリ航空宇宙
- 地上防衛
- 自動車のアフターサービス