高電圧ケーブル接続材トレーニング

TE の Raychem 高電圧ケーブル接続材(HVCAシリーズ) の 2 年間有効な施工者認定プログラム

ここへ登録して下さい。
必須項目

Your Information

RAYCHEM 高電圧ケーブル接続材の認定施工者になるには

72 kV ~ 245 kV の TE Connectivity のRaychem高電圧ケーブル接続材製品を正しくかつ安全に施工するための技術的な知識と実用的な技能を習得しましょう。施工者の認定は、選択するプログラムによるも 2 年間有効です。プログラムは、乾式接続材、コンパクトなプラグ型開閉器用端末処理材、インライン やシールド直線接続材を対象としています。

 

このトレーニングには以下の内容が含まれます。

• 当社の製品設計仕様の概要

• 当社製品の施工手順書の確認

• 施工技能と方法

• ケーブル前処理の評価

• 施工ミスの特定

 

特長

• 当社専門家による施工者への演習とトレーナーの知見により電力網の信頼性の向上

• 2 年間の施工者認定期間中の施工コンサルティング サポート

• 最新の製品情報とイノベーションの随時の更新 

 

トレーニング内容

英語またはドイツ語です。

日付  概要

1 日目 

• 製品概要プレゼンテーション

• Raychem 高電圧ケーブル接続材製品および工具の紹介

• 施工の準備

• 各種遮蔽タイプの習熟

• 各種スクリーン タイプの習熟 

2 日目 

• 当社の Raychem 高電圧ケーブル直線接続材EHVSシリーズの施工  

3 日目 

• 当社の Raychem 高電圧ケーブル端末処理材OHVTシリーズの施工

4 日目 

• 当社の Raychem プラグ型開閉器用接続材PHVXシリーズの施工

5 日目 

• 最終的な施工と試験 

• 評価、フィードバック、質疑応答セッション

5 日間のプログラム
2022 年秋

各プログラム最大 8 名

3 つの製品の認証を取得できる 5 日間のプログラムをご用意することも、お客様の都合の良い日にトレーニングを開催することもできます。

 

日付 プログラム番号 状況

10.10 - 14.10.2022

TEHV2141

空き

24.10 - 28.10.2022

TEHV2143

空き

07.11 - 11.11.2022

TEHV2145

予約済

28.11 - 02.12.2022

TEHV2148

空き

05.12 - 09.12.2022

TEHV2149

空き

 

トレーニングの前提条件

• 高電圧ケーブル接続材の施工者であること

• 高電圧ケーブル接続材のケーブル前処理、システム増強、接続、補修、メンテナンス、修理など高電圧ケーブル接続材製品の 1 年以上の施工経験があること 

• 登録前に ケーブル前処理の認定証を TE に提出すること

 

必要な工具

参加者の携行品:

• オーバーオール、安全靴またはブーツ、手袋などの適切な 防具一式

• 適切な手作業工具

 

高電圧製品の施工用の工具は用意されています。

高電圧ケーブルおよび付属品

標準的なケーブルおよび付属品を使用します。

• 500 ~ 800 mm2 のアルミ/銅 ケーブル (銅 ワイヤ、アルミ ホイル)

 

トレーニング セッションで別のまたはカスタマイズされたケーブルタイプを使う必要がある場合は、トレーニング センターのマネージャーに事前に連絡ください。

場所および宿泊

ドイツのオットブルンにある当社トレーニング センターへのアクセス ここをクリックしてください.

 

トレーニング センター近くのお勧めのホテル: ホテル一覧