包装廃棄物
包装廃棄物
簡単な説明
欧州連合の包装および包装廃棄物規則 (PPWR) は、包装材料からの汚染削減を目的とした提案です。EU 包装規制は提案として現在議論段階にありますが、企業、消費者、環境に大きな影響を与えることが予想されます。
規制情報
包装法 97/129/EC (包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会の指令 94/62/EC に準拠した包装材料の識別システム) では、欧州連合内での包装材料のリサイクル率向上をサポートするために包装材料のマーキングに関する要件が文書化されています。さらに、EU 指令 94/62/EC では、必要最小重量に基づいてリサイクル可能な包装材料の使用が義務付けられています。
TE のアプローチ
持続可能性
TE Connectivity は、包装をより持続可能にするように全力を注いでいます。
たとえば、次のような活動を行っています。
- 包装材料 (特に未使用材料) の使用を削減 する
- 経済的および環境的配慮に基づいて、可能な限り包装材料を再利用 する
- 包装の再設計 と最適化により、材料の重量と二酸化炭素排出量を削減する
- 可能な限り再生可能な包装材料を使用する
- 包装材料のリグラインド含有量を増やし、主要原材料の消費量を削減する
当社にはグローバルな製品管理委員会 (Product Stewardship Committee) があり、その目的は、TE のエンジニアが効率性と持続可能性の高い、循環経済の原則に沿った製品を設計・製造できるようにするための取り組みを推進することです。この委員会は部門の枠を超える取り組みであり、環境・健康・安全性、製品環境準拠、製品開発、研究開発、調達、情報技術および包装の各チームの担当者が含まれています。製品の管理責任の取り組みの詳細については、年次企業責任報告 (www.te.com/sustainability) をご覧ください。
リサイクル マーキング
TE Connectivity は、すべての法的要件を満たすこともお約束します。添付の TE 仕様 107-18049 では、97/129/EC に準拠した正しいリサイクル マーキングが文書化されています。
国別情報
イタリア |
その他 |