クリックすると、当社OSFPコネクタおよびケーブルアセンブリによる、クロストークアグレッサーを含んだ2メートルのパッシブカッパーケーブル経由での112GbpsのPAM4電気信号のデモが表示されます。このチャンネルは、112 Gbps PAM-4 SerDesチップ駆動を利用、また 8つの高速電気的レーン装備のオクタルスモールフォームファクタープラガブル(OSFP)表面実装コネクタ経由でトラフィックを受信します。このデモでは、2mの銅製ケーブル経由での8レーンで各112 Gbps、総合データ転送速度896 Gbpsがコネクタごとに達成される性能に焦点が当てられています。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。