スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
動画 - インダストリアル ソリューション
当社の SOLARLOK 2.0 DC コネクタは太陽光パネルの配線時間を 80% 短縮します。ケーブルの被覆を除去する必要がなく、標準的なチャネル ロック プライヤーを使用してわずか 15 秒で施工できます。過酷な環境下でも信頼性の高いパネル接続を実現する IP68 定格を備え、水分、塵、埃、砂に対する優れた耐久性を発揮します。
製品グループ
SOLARLOK SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタ
当社の SOLARLOK SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタは、1,500 V TUV/IEC および UL の広範な電圧定格を持ち、現場で PV ケーブルをソーラー パネルに迅速かつ確実に接続できるよう設計されています。
SOLARLOK コネクタ
SOLARLOK コネクタは 40 年以上にわたり、絶縁直径がさまざまに異なる PV モジュールから DC/AC コンバータまで、幅広い用途で簡単・迅速・確実な接続を提供し続けています。
用途
太陽光発電ソリューション
パネルからインバータ、変電所、エネルギー蓄積まで: TE がお客様のコネクティビティのパートナーとして、据え付けが簡単な革新的ソリューションを通じてどのようにお客様に貢献できるかをご覧ください。