このタイプのコネクタは、プリント基板 (PCB) 上に優れた Signal Integrity (SI: 伝送特性) を実現するために設計されています。 小型設計でプリント基板の面積を増強するカード エッジ コネクタは、最新の PCIe プロトコル ソリューションに対応した性能の信頼性と設計の柔軟性を提供します。この製品シリーズは、Express ミニ カード用では 52 極、ディスプレイ ミニ カード用では 76 極を備えた水平型サーフェス マウント ソケットで構成されています。お客様のご要望の高さに合わせたラッチをご用意できます。このカテゴリには、WiFi、Bluetooth、全地球航法衛星システム、近距離通信、Wireless Gigabit Alliance (WiGig) などの多機能増設カードまたはモジュールに対応する製品もあります。

限界に挑む設計

タブレットやノートパソコンでは、当社の M.2 コネクタにより、PCI Express 3.0、USB 3.0、SATA 3.0 規格に対応する 0.5 mm ピッチの 67 極が実現します。産業用制御装置やデータ センタのモジュラ ラック、スイッチング、ストレージ システムでは、当社のユーロカード コネクタによって、3 MHz 未満の PCB 周波数を確実に処理する極性ハウジングを備えた 2 ピース ソリューションが実現します。カメラや携帯電話では、メモリ カード コネクタによって、既存の SD メモリ カード規格に基づいて製造されたソリューションの中に高速データ転送が実現します。お客様の用途に最適なコネクタは、TE の幅広いカード エッジ コネクタのラインナップからお選びください。