.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
NanoMQS Stiftkontakt
TE Connectivity ergänzt sein miniaturisiertes Automobil-Verbindungssystem um einen Stiftkontakt: das NanoMQS. Das neue Steckverbindungssystem ermöglicht hochgradig vibrationsbeständige elektrische Verbindungen, hauptsächlich in Stecksockeln zur Kontaktierung der Leiterplatten in Steuergeräten.
October 18, 2016
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter für Verbindungstechnologie und Sensorlösungen, hat heute eine Erweiterung seines miniaturisierten NanoMQS Steckverbindungssystems bekannt gegeben. Der neue NanoMQS Stiftkontakt erweitert das Portfolio der am Markt erfolgreichen NanoMQS Technologie um Kabel-zu-Kabel Anschlüsse.
Der Stiftkontakt misst 0,5 x 0,4 mm und kann zum Anschluss von Litzenleitern mit einem Querschnitt von 0,13 mm2 bis zu 0,35 mm2 genutzt werden. Ähnlich wie der Buchsenkontakt, verfügt auch der Stiftkontakt über eine Rastlanze sowie über eine Sekundärverriegelung. Er ist für ein 1,8 mm Raster ausgelegt, aber auch kleinere Raster sind möglich.
Das NanoMQS Steckverbindungssystem von TE stellt hochgradig vibrationsbeständige elektrische Verbindungen her, die hauptsächlich in Stecksockeln zur Kontaktierung der Leiterplatten (PCBs) in Steuergeräten genutzt werden. Trotz ihren geringen Masse und ultrakompakten Abmessungen sind der NanoMQS Buchsenkontakt und Crimp so konstruiert, dass sie Vibrations-Schärfegrad 4 gemäß LV214 erfüllen. Der neue Stiftkontakt macht nun beide Steckpartner des Verbindungssystems aus einer Hand und auf einem hohen Qualitätsniveau verfügbar.
“Der NanoMQS Stiftkontakt bietet unseren Kunden ein erweitertes Einsatzspektrum für dieses hoch miniaturisierte Steckverbindungssystem”, sagte Thorsten Eisele, Produktmanager bei TE Automotive. “Die Portfolioerweiterung unterstreicht TE‘s langjähriges Engagement in der Entwicklung von Verbindungslösungen, welche die Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen oder übertreffen.”
TE Produkte verbinden nahezu jede Art von elektrischer Funktion in Autos – von alternativer Antriebstechnik über Infotainment bis zu Sensortechnologien.