• Elektrische Schalter

Druck-Drehschalter

Ein Druck-Drehschalter wird über zwei Druckknöpfe oder ein Drehrad betätigt und durch einen rotierenden Schaft mit mehreren Stopppositionen aktiviert. Ein Druck-Drehschalter besteht aus Thermoplast oder metallischen Werkstoffen und ist in Standard-, Miniatur- und Subminiaturgrößen erhältlich. Diese Schalter können auf Leiterplatten befestigt werden, um das Verhalten elektrischer Geräte zu steuern. Ein Schaltungscode im binären, oktalen oder hexadezimalen Format wird generiert, wenn die Position des rotierenden Schafts geändert wird. Ein Druck-Drehschalter kann sich kontinuierlich drehen oder zwischen den Positionen anhalten. Wir bieten eine Reihe von Druck-Drehschaltern, die für eine mühelose Montage durch den Kunden von vorne oder hinten befestigt werden können. Die Druck-Drehschalter von TE sind in mehreren Positionsgrößen und Codetypen erhältlich. Zu den Anwendungen von Druck-Drehschaltern gehören Präzisionsmessgeräte, Navigations- und Kommunikationsgeräte für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Prüf- und Messgeräte, Messtechnik, gewerbliche Tonabmischung, Radios, Geber und Empfänger sowie militärische Sprach- und Datenkommunikation.
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
TE Connectivity unterstützt Ingenieur:innen bei der Entwicklung und Fertigung von Sensor- und Konnektivitätslösungen für unsere zunehmend vernetzte Welt.

  • Nutzungsbedingungen
  • Datenschutz
  • Datenschutz (USA)
  • Cookies
  • Barrierefreiheit
  • Sicherheit
  • Site Map
  • © 2026 TE Connectivity. Alle Rechte Vorbehalten.