Trend
MVPower-Programm für industrielle Subunternehmer
Wenn es auf die langfristige Leistung ankommt, können Sie auf TE Connectivity (TE) und unsere MVPower-Subunternehmer zählen.
Dieses einzigartige Partnerprogramm verbindet die Energie-Expertise von TE in der Fertigung von hochwertigen Kabelgarnituren mit hochqualifizierten Subunternehmern, um dem Endkunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Da TE ausschließlich mit erfahrenen Subunternehmern mit einer soliden Erfolgsbilanz bei der Montage von Mittelspannungskabelgarnituren (5 bis 35 kV) kooperiert, können wir auf die von MVPower-Subunternehmern installierten Endverschlüsse, Muffen und Winkelstecker der Marke Raychem von TE einen Garantiezeitraum von 20 Jahren einräumen.
TE verfügt neben einem umfassenden Angebot an Gummiprodukten über ein komplettes Sortiment an Warm- und Kaltschrumpfendverschlüssen und Muffen.
Anforderungen an Subunternehmer
- Sitz in Kanada oder den Vereinigten Staaten
- Erfolgsbilanz bei der Montage von Mittelspannungskabelgarnituren
- Beschäftigung von Monteuren mit mindestens 2-jähriger Erfahrung in Umgang mit Mittelspannungskabelgarnituren
- Verpflichtung zur ausschließlichen Verwendung von Mittelspannungskabelgarnituren von TE wo immer möglich
- Nachweis erfolgreich durchgeführter Montagen bei selbstständigen Monteuren
- Beaufsichtigte Montage unseres Produkts in einer Prüfschleife mit anschließender Werkstestung der Prüfschleife, um die Einhaltung der Industrienormen zu kontrollieren
- Alle 2 Jahre eine Rezertifizierung durch TE für selbständige Monteure, um die Aufrechterhaltung ihrer Kompetenz zu gewährleisten
Vorzüge für Subunternehmer
- Möglichkeit zur Einräumung eines Garantiezeitraums von 20 Jahren
- Zertifizierung von Mitarbeitern
- Laufende Schulung und Unterstützung von TE bei außergewöhnlichen Anwendungen
Vorzüge für Endkunden
- 20-jährige Produktgarantie (statt der 1-jährigen Standardgarantie) bei Beauftragung eines MVPower-Subunternehmers
- Die beruhigende Gewissheit, dass der Hersteller hinter dem Produkt und dem Subunternehmer steht