Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer, Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Massives versilbertes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Orange, Braun, Rot, Grün, Grau, Weiß

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Leiteranzahl  1

Abmessungen

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Litzengröße (AWG) 36, 38

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,5, 0,61, 0,69

  • Kabelaußendurchmesser (in) .027, 0,024, .02

  • Kabelisolationsdicke  .13 mm [ .005 in ]

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .28 – .3, .48 – .5, .36 – .38

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .014 – .015, .019 – .02, .011 – .012

  • Drahtgröße (AWG) 28, 30

  • Drahtgröße (mm²) .08, .05

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär, Spezialkonstruktion

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55A, Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-SC-H-28-30

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.