• Kabelausführung  Primär

  • Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  42, 63, 105, 154, 259, 665

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Leiter mit hoher Litzenzahl

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes flexibles ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) .93, 2, 3.4, 0,97, 1,09

  • Kabelaußendurchmesser (in) .079, .134, 0,038, 0,037, 0,043

  • Kabelisolationsdicke (in) .004, .005, .006

  • Litzengröße (AWG) 38, 40, 42, 44

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .79, 2.77, .55 – .63, 1,09, 3,38, 1,63, .48 – .5, .36 – .38, 0,43, 2.15 – 2.21

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .017, .031, .109, .014 – .015, .085 – .087, .019 – .02, .022 – .025, 0,064, 0,133, 0,043

  • Kabelaußendurchmesser (in) .079, .134, 0,038, 0,037, 0,043

  • Drahtgröße (AWG) 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28

  • Drahtgröße (mm²) .13

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 80

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Betrieb/Anwendung

  • Drahtklasse  Ausrüstung, Leitung für Flugzeugzelle, Normalgewicht, Mittleres Gewicht

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-82A-SC-HW

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten