| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Steckzungenbreite | Abdichtbar | Steckzungendicke | Klemme überträgt | Klemmen-Dichtungstyp | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
|---|
| 638652-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 2,08 – 1,3 mm² | 14 – 16 AWG | 1.5 mm | Nein | - | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1.3 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | 125 °C | 17.25 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 638652-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .823 – .518 mm² | 18 – 20 AWG | 1.5 mm | Nein | - | - | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .82 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 17.25 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326029-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .325 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .32 mm² | 22 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326029-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .52 – .82 mm² | 20 – 18 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326029-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 1.29 – 2.09 mm² | 16 – 14 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326029-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | Nicht abgedichtet | 3.3 mm² | 12 AWG | 125 °C | 27.75 mm | -40 – 125 °C | - | - |
| 1326030-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .32 mm² | 22 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .82 – .51 mm² | 18 – 20 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | - | - | Nicht abgedichtet | - | - | - | - | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 2,08 – 1,3 mm² | 14 – 16 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | - | - | Nicht abgedichtet | - | - | - | - | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | - | - | Nicht abgedichtet | - | - | - | - | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .3 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .3 mm² | 22 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .9 mm² | 20 – 18 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.25 – 2 mm² | 16 – 14 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326030-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Nein | .8 mm | - | - | Nicht abgedichtet | 3.3 mm² | 12 AWG | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1-1326030-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | - | - | - | - | 2.8 mm | Nein | .8 mm | - | - | Nicht abgedichtet | - | - | - | - | - | - | 19.75 mm | - | - | - | - |
| 1326031-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .35 mm² | 22 AWG | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 1.3 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .75 mm² | 18 AWG | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326031-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 1.25 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1.25 mm² | 16 AWG | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1-1326031-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 2 mm² | 14 AWG | 125 °C | 29 mm | - | - | - | - |
| 1-1326031-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1-1326031-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 3.3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
| 1326032-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .35 mm² | 22 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | .5 mm² | 20 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | .82 mm² | 18 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.3 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | 1.3 mm² | 16 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | 2 mm² | 14 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | 3 mm² | 12 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 mm² | 20 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm² | 20 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1326032-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .82 mm² | 18 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .82 mm² | 18 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1-1326032-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.25 mm² | 16 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1.25 mm² | 16 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |
| 1-1326032-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 2 mm² | 14 AWG | 2.8 mm | Ja | .8 mm | - | - | Einzeldrahtdichtung | 2 mm² | 14 AWG | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - |