Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Hydraulikflüssigkeit, Benzin, Schmieröl

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Schwarz

  • Schrumpfrate  6:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 60

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

  • Rückverformungstemperatur (°C) 80

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal)  1.6 mm [ .062 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.)  1.5 mm [ .059 in ]

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.)  9 mm [ .354 in ]

  • Größenbereich der Schläuche  1.5 – 9 mm [ .059 – .354 in ]

Produktmerkmale

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • Wandtyp  Doppelwandig

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Durchschlag, Abrieb

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-PTCM

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten