• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .33, .35, .43, .56, .66, .68, .76, .89

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .013, .014, .017, .022, .026, .027, .03, .035

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .25, .3, .43, .56

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .01, .012, .017, .022

  • Produktlänge (mm) 23, 65

  • Produktlänge (in) .906, 2.56

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12.5, 14, 15

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197, .217, .236, .256, .276, .295, .315, .354, .394, .433, .492, .551, .591

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.5, 2.1, 2.6, 3.1, 3.6, 4.1, 4.6, 5.6, 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.4, 11.4, 12.7, 13.5, 14.4, 15.7, 16.9, 19, 21.4, 23.2, 26.8, 28.2, 30, 32.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .059, .083, .102, .122, .142, .161, .181, .22, .26, .299, .339, .378, .409, .449, .5, .531, .567, .618, .665, .748, .843, .913, 1.055, 1.11, 1.181, 1.264

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 1, 8 – 16.9, 3 – 6.6, 1.5 – 3.6, 1.25 – 2.9, 15 – 32.1, 7 – 14.4, .75 – 2.1, 1 – 2.6, 1.75 – 4.1, 12.5 – 26.8, 6 – 12.7, 2.5 – 5.6, 4 – 8.6, 14 – 30

  • Größenbereich der Schläuche (in) .04, .098 – .221, .118 – .259, .059 – .142, .551 – 1.18, .275 – .566, .157 – .338, .049 – .114, .068 – .161, .314 – .665, .59 – 1.263, .236 – .5, .03 – .08, .492 – 1.05, .039 – .102

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 70, 80

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 90

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Aufrauung, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Flache Spule, Paket, Spule, Stück, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-VERSAFITV2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten