Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Hochvolt-Stiftleisten

Wir haben mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bereich Anschlusssysteme in der Automobilbranche und Hochvoltanwendungen und sind daher in der Lage, die Anforderungen unserer Kunden sicher, effizient und zuverlässig umzusetzen, damit Elektro- und Hybridmobilität zur Realität wird. 

Stromkreise Gedichtet Ausrichtung Flachsteckerbreite Hybrid Anschlussmethode
2-5 Ja 90° | 180° 8, 11 und vieles mehr Ja Kabel | Sammelschiene
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäusebaugruppe | Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja | Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte | Draht-an-Sammelschiene | Draht-an-Schalttafel | Kabel-an-Gerät

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte | Sammelschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Anzahl der Signalpositionen  2 | 7

  • Montageausrichtung  Horizontal | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 4 | 7

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 600 | 850

  • Nennspannung (max.) (VDC) 600 | 850

  • Betriebsspannung (VAC) 850

  • Nennspannung (max.) (VAC) 850

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | D

  • Primäre Produktfarbe  Orange | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Blade | Flachstecker | Stift

  • Steckzungenbreite (mm) 1.2 | 2.8 | 6.3

  • Steckzungenbreite (in) .047 | .062 | .11 | .248

  • Steckzungendicke (mm) .6 | .8 | 2,8

  • Steckzungendicke (in) 0,11 | .023 | .031

  • Stiftdurchmesser  8 mm [ .314 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 16 | 40 | 42 | 54 | 1000

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Silber (Ag) | Zinn (Sn) | Zinn über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Durchsteckmontage – Schraube

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit | Ohne

  • Montagebohrungen  Mit | Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend) | Leiterplatten-Befestigung | Leiterplattenmontage | Sammelleitermontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .157 | .37 | .409 | .452 | .472

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 6.3

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .063 | .248

  • Steckverbinderlänge (mm) 38.2 | 45.4 | 46 | 50 | 52.1

  • Steckverbinderlänge (in) 1.5 | 1.78 | 1.81 | 1.96 | 2.05

  • Steckverbinderbreite (mm) 40.6 | 50 | 53.9 | 82

  • Steckverbinderbreite (in) 1.59 | 1.96 | 2.12 | 3.23

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 34.6 | 39.5

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) 1.36 | 1.55

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125 | 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257 | 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140 | -40 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257 | -40 – 284

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja | Nein

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP2B | IP6K7 | IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Carton | Paket | Tray

  • Verpackungsmenge  1 | 36 | 40 | 108

Weitere

  • Schnittstellennummer  114-9409

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten