Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 2, 5

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 24

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 6.9

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60

  • Betriebsspannung (VAC) 60

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR

  • Kabelfarbe  Violett

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Industrie-Protokolle  DeviceNet

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Sockel, M12-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  5

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 8, 6, 2, 15, 10, 4

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel, Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrieller Feldbus

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN287-SI113B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen