Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser umfasst eine integrierte Temperaturkompensation mit einem dynamischen Bereich von ±2 bis ±200 g.  Das Modell 4610 beinhaltet ein gasgedämpftes MEMS-Element mit mechanischen Überlastanschlägen, die für einen Stoßschutz bis 5000 g sorgen. Der Beschleunigungsmesser weist einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C auf.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±2 g bis ±200 g
  • Stoßschutz bis 5000 g
  • -55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich
  • Anregungsspannung von 8 bis 36 V DC
  • Gasdämpfung, DC-Ansprechen
  • Integriertes Kabel
  • Temperaturkompensiert

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  8 g [ .28 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±50

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 4 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 100, 10, 200, 5, 50, 2, 30

  • Empfindlichkeit (mV/g) 40, 400, 10, 1000, 67, 20, 200

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-700 bis 0-2700

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0035

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen