Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 22, 34, 8, 10, 30, 20, 12, 24, 7, 26, 14, 18, 32, 11, 16, 28, 9

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) .63, 1.33, .55, .94, .866, .35, .71, .86, 63, 1.18, 1.02, .78, .47, 1.25, .314, .31, .39, .43, .27, 1.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 50, 33.7, 37.3, 43.7, 22.4, 63.5, 34, 25.7

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) 1.34, 1.33, 1.47, .88, 2.5, 1.72, 1.01, 1.97

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (mm) 20, 24, 26, 22, 18, 28

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (in) .866, 1.1, .71, 1.02, .94, .86, .87, .79

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 41.1 – 63.5, 17.5 – 39.1, 22.9 – 34, 6.4 – 14, 11.4 – 22.4, 7.4 – 16, 12.2 – 27.2, 8.4 – 18.3, 29.5 – 37.3, 10.4 – 23.1, 15 – 25.7, 14.2 – 31.5, 9.7 – 21.3, 18.8 – 33.7, 34 – 43.7

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .74 – 1.33, .48 – 1.071, .409 – .909, .382 – .839, 1.16 – 1.47, .559 – 1.24, 6.4 – 15, .689 – 1.539, .9 – 1.34, .331 – .72, 7.4 – 17, 1.34 – 1.72, .45 – .88, .59 – 1.01, 1.62 – 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin, flexibel, modifiziert, Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Modifiziertes Fluorelastomer, Halbstarres modifiziertes Polyolefin

  • Materialcode  4, 12, 3, 25

  • Materialsystemcode  10, 200, 25

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150, '-67 – 392, -55 – 135

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -103 – 302, -67 – 275

  • Widerstandsschutz  Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Gelegentliche Flüssigkeitsexposition

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  SAE AS I 81765/1, Typ I, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DD, BS-G-198-5-DE, MIS-34867, SAE AS81765/1 Typ II, UL 224, Datei E85381, BS-G-198-5-DD, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DE, VG95343 Teile 6,7,8 und 9, SAE AS81765/4, SAE AS I 81765/1, Typ II, SAE AS 85049/141, SAE AS81765/1 Typ I, BS-G-198-5-DA, SAE AS I 81765/4, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DA, IEC 62329-3-102

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Ja

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden., Vorbeschichtung mit Klebemittel

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Rechter Winkel

Weitere

  • Formteilcode  222, 222D

  • Klebemittelcode  225, 42, 86

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-731055

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.