Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12 zu RJ45

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  RJ45-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Anzahl der Positionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30

  • Betriebsspannung (VAC) 30

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Mantelmaterial  TPE

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  D

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrielles Ethernet

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • Industrie-Protokolle  Ethernet

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10

  • Kabelsatzlänge (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9,8 | 13.1 | 16.4 | 22,9 | 32.8

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten