Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Sensorelement ist ein magnetisch vorgespanntes Hall-Gerät, gefolgt von einer kurzschlusssicheren Gegentaktaus-gangsstufe.   Die Sensorfunktion ist unabhängig von der wechselnden Ausrichtung der Sensorachse. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Hall-Effekt

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Signalmerkmale

  • Ziel  Metall

  • Zielmaterial  Eisenhaltig

  • Frequenzbereich (kHz) 0 – 15

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Rechteckwelle

Elektrische Kennwerte

  • Elektromagnetische Verträglichkeit  EN61000-6-4, 2004/108/EC, EN61000-6-2

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 8 – 30

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) -40 – 125

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0018

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten