Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

LM ist eine metallisierte Polyesterfolie mit dauerhaftem Acrylkleber und spezieller Deckschicht, die speziell für Laser- und Tintenstrahldrucker ausgelegt ist. Sie ist ideal für Typenschilder und andere Anwendungen, die eine metallische Optik erfordern, zum Beispiel Namensplaketten und Geräteschilder mit detaillierten Produktangaben und Seriennummern.

Eigenschaften und Vorteile

  • Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet
  • Außergewöhnliche Haltbarkeit und Reißfestigkeit
  • Geeignet für Anwendungen mit niedrigem Volumen
  • Hervorragend für Barcodeanwendungen geeignet
  • Gute Beständigkeit gegenüber gängigen Flüssigkeiten und Wasser
  • LM ist UL-zugelassen
  • LM mit metallischem Erscheinungsbild ist ideal für Typenschildanwendungen

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 150 oC

Etikettendicke

80 μm

Klebstoff

Dauerhafter, selbstklebender Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • ASTM-D-3330
  • UL MH14363

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: Jeder Schwarz-Weiß-Desktop-Laser- oder Tintenstrahldrucker
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-070

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Silber mit Metallbeschichtung

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 19.1, 20.3, 25.4, 50.8, 76.2, 279.4

  • Produktbreite (in) .75, .8, 1, 2, 3, 8

  • Produkthöhe (mm) 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 50.8, 279.4

  • Produkthöhe (in) .25, .375, .5, .75, 1, 2, 11

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 4, 5, 7, 8

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettendicke (Micron) 80

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Datenblatt

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-L779

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten